Fusion 1524 мм (60 дюймов)

Вилы для поддонов Fusion 1524 мм (60 дюймов)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Толщина зубьев
3 дюймы
65 мм
Ширина зубьев
6 дюймы
150 мм
Высота
33.1 дюймы
840 мм

Краткий обзор особенностей

Cat

Полное соответствие стандартам ITA класса IV

<ul><li>Эффективность работы повышается в случае соответствия вил и поддона. Зубья вил полностью соответствуют стандартам Международной ассоциации транспортировщиков грузов для грузов на поддонах, поэтому вы можете уверенно использовать их.</li><li>Обеспечьте эффективность работы при погрузке и разгрузке самосвалов, контейнеров и на погрузочных площадках.</li><li>Рассчитаны на стандартные вместимости по ITA.</li></ul>
Cat

Спроектированы специально для ваших работ

<ul><li> Можно выбрать ширину в диапазоне от максимальной до минимальной — для этого не нужны инструменты. Настраивайте и приступайте к работе.</li> <li>Шесть точек фиксации распределены равномерно, на расстоянии 6,3 дюйма друг от друга.</li> <li>Выберите оптимальный вариант для своих нужд: доступны 60- или 72-дюймовые неповоротные зубья для типичных грузов, с которыми вы работаете.</li> <li>Совместимы с любым погрузчиком с устройством смены навесного оборудования Fusion — устанавливайте их, когда вам потребуется. Снимайте, если они больше не нужны.</li></ul>
Cat

Поддержка от дилера компании Cat

<ul><li>Приобретайте все необходимое, от машины до вил, у местного дилера компании Cat.</li> <li>Запчасти и поддержка доступны в любом месте, где ведутся работы... в любом уголке мира.</li></ul>

Характеристики продукции Fusion 1524 мм (60 дюймов)

Толщина зубьев 3 дюймы 65 мм
Ширина зубьев 6 дюймы 150 мм
Высота 33.1 дюймы 840 мм
Ширина 84 дюймы 2134 мм
Ширина по внешним сторонам зубьев при максимальном раскрытии зубьев 87.3 дюймы 2070 мм
Эксплуатационная масса 2092 фунты 949 кг

Узнайте результаты сравнения Fusion 1524 мм (60 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Модель

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Fusion 1524 мм (60 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения