| Ширина зубьев | 4,0 дюймы 100,0 мм |
| Толщина зубьев | 2,36 дюймы 60,0 мм |
Зубья вил для поддонов 1219 мм (48 дюймов)
Найти дилераКлючевые характеристики
- Ширина зубьев
- 4,0 дюймы
- 100,0 мм
- Толщина зубьев
- 2,36 дюймы
- 60,0 мм
Характеристики продукции 1219 мм (48 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 1219 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.
Вилы
1219 мм (48 дюймов)
Выбрано
- Ширина зубьев
- 4,0 дюймы
- 100,0 мм
- Толщина зубьев
- 2,36 дюймы
- 60,0 мм
Вилы
1219 мм (48 дюймов)
- Ширина зубьев
- 4,0 дюймы
- 102,0 мм
- Толщина зубьев
- 2 дюймы
- 51,0 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 1219 мм (48 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения