1676 мм (66 дюймов)

Промышленные грейферные вилы 1676 мм (66 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
66 дюймы
1676 мм
Высота закрытого грейфера
31.9 дюймы
810 мм
Раскрытие челюстей
38 дюймы
965 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Идеально подходят для захвата таких грузов, как железнодорожные шпалы, деревья, крупные валуны, кусты, промышленный и строительный мусор и отходы для переработки. Промышленные грейферные вилы также подходят для прокалывания и захвата бумаги, картона, отходов деревопроизводства и легкого металлического лома.
Cat

Прочная конструкция

Усиленная конструкция обеспечивает высокую прочность при выполнении сноса зданий, строительстве и переработке отходов.
Cat

Широкое раскрытие челюстей

Широкое вертикальное раскрытие челюстей позволяет работать с крупногабаритными и объемными грузами.
Cat

Превосходное усилие зажима

Раздельное управление элементами грейфера обеспечивает возможность захвата грузов неправильной формы.

Характеристики продукции 1676 мм (66 дюймов)

Ширина 66 дюймы 1676 мм
Высота закрытого грейфера 31.9 дюймы 810 мм
Раскрытие челюстей 38 дюймы 965 мм
Длина 36.5 дюймы 927.4 мм
Полезная длина зуба вил 21.8 дюймы 553 мм
Масса 1106.7 фунты 502 кг
Диаметр зубьев 1.8 дюймы 44.5 мм
Количество стоек 9 9

Узнайте результаты сравнения 1676 мм (66 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1676 мм (66 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения