2498 мм (98 дюймов)

2498 мм (98 дюймов) Каретки вил для строительных работ

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
52 дюймы
1320 мм
Ширина
98.3 дюймы
2498 мм
Масса
1408.8 фунты
639 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Прочная конструкция и высокие задние опоры

Прочная конструкция и высокие задние опоры

Прочная продуманная конструкция обеспечивает не только долговечность, но и превосходный обзор. Высокие задние опоры предотвращают смещение материала к машине.
Возможности поворотных вил

Возможности поворотных вил

При выполнении некоторых операций поворотные вилы помогают поднять грузы с поверхности земли. Эта возможность каретки обеспечивается просто за счет изменения конфигурации удерживающей пластины, расположенной на вилах.
Регулируемые положения вил

Регулируемые положения вил

Положение вил регулируется в общем на 855 мм (33,7 дюйма) от одного конца до другого с шагом 55 мм (2,2 дюйма). Заблокируйте вилы для предотвращения неожиданных перемещений.
Быстросъемные зубья вил

Быстросъемные зубья вил

Выкрутив по два болта с каждой стороны каретки, можно легко заменить зубья вил на другие размеры согласно необходимости.

Характеристики продукции 2498 мм (98 дюймов)

Высота 52 дюймы 1320 мм
Ширина 98.3 дюймы 2498 мм
Масса 1408.8 фунты 639 кг
Длина 24.9 дюймы 633 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 2498 мм (98 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2498 мм (98 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения