Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1219 мм |
| Ширина зубьев | 3.9 дюймы 100 мм |
| Высота зубьев | 32.6 дюймы 829 мм |
| Толщина зубьев | 2 дюймы 50 мм |
| Масса зубьев | 156.5 фунты 71 кг |
| Габаритная длина | 51.1 дюймы 1299 мм |
Просмотреть дополнительные предложения