1370 мм (54 дюйма)

Зубья вил для поддонов 1370 мм (54 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
53.9 дюймы
1370 мм
Ширина зубьев
5.9 дюймы
150 мм
Высота зубьев
29.8 дюймы
758 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Номинальный параметр

Вилы относятся к классу II, соответствующему требованиям к погрузчикам с бортовым поворотом, погрузчикам повышенной проходимости и гусеничным мини-погрузчикам.
Cat

Конструкция со смещением

Смещенные зубья вил предотвращают зацепление рычага погрузчика о кузов самосвала. Смещенные зубья вил относятся к классу III — для машин большей грузоподъемности.
Cat

Доступные варианты длины

Варианты длины вил: 910м (36дюймов), 1070 мм (42дюйма), 1120 мм (44дюйма), 220 мм (48 дюймов), 1370 мм (54дюйма), 1524мм (60дюймов).

Характеристики продукции 1370 мм (54 дюйма)

Длина зубцов вил 53.9 дюймы 1370 мм
Ширина зубьев 5.9 дюймы 150 мм
Высота зубьев 29.8 дюймы 758 мм
Толщина зубьев 2.4 дюймы 60 мм
Масса зубьев 323 фунты 146.5 кг
Габаритная длина 58.1 дюймы 1475 мм

Узнайте результаты сравнения 1370 мм (54 дюйма) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1370 мм (54 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения