1200 мм (47 дюймов)

Зубья вил для поддонов 1200 мм (47 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина зубцов вил
47.2 дюймы
1200 мм
Ширина зубьев
4.9 дюймы
125 мм
Высота зубьев
31.5 дюймы
800 мм

Обзор

Опциональные зубья вил расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Номинальный параметр

Вилы относятся к классу II, соответствующему требованиям к погрузчикам с бортовым поворотом, погрузчикам повышенной проходимости и гусеничным мини-погрузчикам.
Cat

Конструкция со смещением

Смещенные зубья вил предотвращают зацепление рычага погрузчика о кузов самосвала. Смещенные зубья вил относятся к классу III — для машин большей грузоподъемности.
Cat

Доступные варианты длины

Варианты длины вил: 910м (36дюймов), 1070 мм (42дюйма), 1120 мм (44дюйма), 220 мм (48 дюймов), 1370 мм (54дюйма), 1524мм (60дюймов).

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов)

Длина зубцов вил 47.2 дюймы 1200 мм
Ширина зубьев 4.9 дюймы 125 мм
Высота зубьев 31.5 дюймы 800 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 185.4 фунты 84.1 кг
Габаритная длина 50.8 дюймы 1291 мм

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа