2438 мм (96 дюймов)

Зубья вил для бревен и пиломатериалов 2438 мм (96 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная длина
103.5 дюймы
2628 мм
Длина
96 дюймы
2438 мм
Ширина
7.1 дюймы
180 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Зубья вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев обеспечивает улучшение обзора при загрузке самосвала.
Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения располагают сужающейся конструкцией, позволяя оператору вставлять зубья между бревнами для выполнения сортировки и обеспечивая более контролируемую разгрузку полезного груза.
Более широкие зубья

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.

Характеристики продукции 2438 мм (96 дюймов)

Габаритная длина 103.5 дюймы 2628 мм
Длина 96 дюймы 2438 мм
Ширина 7.1 дюймы 180 мм
Высота 40 дюймы 1016 мм
Толщина зубьев 3 дюймы 75 мм
Грузоподъемность 8558.3 фунты 3882 кг
Масса 718.7 фунты 326 кг
Конфигурация зубьев Неповоротные, без плавающего режима Неповоротные, без плавающего режима

Узнайте результаты сравнения 2438 мм (96 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2438 мм (96 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения