Для класса экскаваторов 7–9 т

Для класса экскаваторов 7–9 т Переходники

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
310.9 фунты
141 кг
Ширина
44.3 дюймы
1125 мм
Габаритная длина
19.9 дюймы
505 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Область применения

Область применения

Предназначены для обеспечения возможности использования утвержденного навесного оборудование мини-погрузчиков на гидравлических мини-экскаваторах.
Направляющая для шлангов с болтовым креплением

Направляющая для шлангов с болтовым креплением

Предоставляется для направления гидравлических шлангов при использовании утвержденного гидромеханического навесного оборудования с соединительной муфтой. Может устанавливаться с обеих сторон переходника в соответствии с определенными инструментами и потребностями.
Поперечная труба усиленной конструкции

Поперечная труба усиленной конструкции

Усиленная конструкция поперечной трубы обеспечивает необходимую устойчивость для использования широкого ряда утвержденного навесного оборудования.
Открытая рама

Открытая рама

Открытая конструкция рамы обеспечивает видимость навесного оборудования в целях повышения уровня безопасности и упрощения процесса подключения навесного оборудования.
Встроенная стойка

Встроенная стойка

Когда переходник не используется, встроенная стойка поддерживает его в вертикальном положении. Стойка обеспечивает правильное положение переходника для крепления к машине с помощью пальцев или устройства для быстрой смены навесного оборудования.
Комплектные штоки

Комплектные штоки

В комплект всех переходников для гидравлических мини-экскаваторов/мини-погрузчиков входит набор штоков.

Характеристики продукции Для класса экскаваторов 7–9 т

Масса 310.9 фунты 141 кг
Ширина 44.3 дюймы 1125 мм
Габаритная длина 19.9 дюймы 505 мм
Габаритная высота 21.9 дюймы 557 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс экскаватора 7–9 тон 7–9 тон
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Тип устройства смены навесного оборудования Адаптация к устройству смены навесного оборудования мини-погрузчика Адаптация к устройству смены навесного оборудования мини-погрузчика
Требуемая гидросистема Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Для класса экскаваторов 7–9 т с популярной продукцией.