Переходник мини-погрузчик / горизонтальный штифтовой фиксатор

Переходник мини-погрузчик / горизонтальный штифтовой фиксатор Переходники

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
143.3 фунты
65 кг
Ширина
12.8 дюймы
324 мм
Габаритная длина
44.3 дюймы
1125 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Позволяет использовать навесное оборудование мини-погрузчика на компактных колесных погрузчиках, оборудованных устройством смены навесного оборудования ISO.
Cat

Универсальность

Позволяют широко использовать навесное оборудование мини-погрузчиков с небольшим изменением грузоподъемности гидросистемы.
Cat

Защитные стопоры

Защитные стопоры наклона назад для более крупного навесного оборудования.
Cat

Прочность, долговечность, простота

Четыре стандартных болта используются для блокировки сопряжения соединительной муфты мини-погрузчика для навесного оборудования. Предназначены для крепления к навесному оборудованию мини-погрузчика, обеспечивая возможность переключения сопряжения устройства смены навесного оборудования ISO на машине между инструментами.

Характеристики продукции Переходник мини-погрузчик / горизонтальный штифтовой фиксатор

Масса 143.3 фунты 65 кг
Ширина 12.8 дюймы 324 мм
Габаритная длина 44.3 дюймы 1125 мм
Габаритная высота 20.6 дюймы 523 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO
Тип устройства смены навесного оборудования Адаптация к устройству смены навесного оборудования мини-погрузчика Адаптация к устройству смены навесного оборудования мини-погрузчика
Требуемая гидросистема Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Переходник мини-погрузчик / горизонтальный штифтовой фиксатор с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Переходник мини-погрузчик / горизонтальный штифтовой фиксатор

Просмотреть дополнительные предложения