R1700 XE (на аккумуляторных батареях)

Погрузочно-доставочные машины для подземной горной добычи R1700 XE (на аккумуляторных батареях)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность — пиковая
335 л. с.
250 кВт
Вместимость ковша
5,7–7,5 м³ (7,5–9,8 ярда³)
5,7–7,5 м³ (7,5–9,8 ярда³)
Номинальная полезная нагрузка
33069 фунты
15000 кг

Обзор

Превосходная производительность. Никаких выбросов.

Хотите обеспечить лучшую в своем классе полезную нагрузку и превосходную производительность проверенной временем модели подземного погрузчика Cat® R1700 без выделяемого двигателем тепла и выхлопных газов? Это возможно. Представляем подземный погрузчик с электроприводом R1700 XE — единственную в отрасли модель погрузчика с бортовыми аккумуляторными батареями, отличающуюся высокой производительностью и отсутствием выбросов вредных веществ. Она быстро заряжается: менее чем за 20 минут при использовании двух долговечных, передвижных зарядных устройств Cat MEC500. Такая система является альтернативой дорогостоящей инфраструктуры стационарных зарядных станций, которая, кроме того, позволяет уйти от необходимости заменять аккумуляторные батареи, а также обойтись без дополнительных батарей и оборудования для их перемещения. Кроме того, в машине реализована функция Auto Dig (автоматическое копание), позволяющая оптимизировать загрузку, а сама она уже с завода готова к автономной работе. Все это дополняется высокой производительностью, максимальным временем бесперебойной работы и низкими эксплуатационными расходами, которые требуют заказчики.

Преимущества

Электрическая мощность аккумуляторной батареи

Полностью электрическая силовая установка на аккумуляторных батареях, отсутствие выбросов, существенное снижение тепловыделения

Производительность в приоритете

Полезная нагрузка 15 тонн, производительность, соответствующая R1700, и оптимизированная загрузка с функцией Auto Dig.

Встроенная система быстрой зарядки

Аккумуляторные батареи, которые остаются на машине, а также полная зарядка менее чем за 20 минут с помощью двух зарядных устройств Cat MEC500.

Характеристики продукции R1700 XE (на аккумуляторных батареях)

Номинальная мощность — пиковая 335 л. с. 250 кВт
Номинальная мощность 295 л. с. 220 кВт
Тип электродвигателя Коммутируемое сопротивление Коммутируемое сопротивление
Номинальный крутящий момент (пиковый, номинальный при 12 км/ч (7,5 миль/ч) и номинальной мощности) 3200/660 Н·м (2360/443 фнт-фт) 3200/660 Н·м (2360/443 фнт-фт)
эффективность 95% 95%
Способ охлаждения Жидкостная Жидкостная
Возможность рекуперативного торможения Да Да
Интервал технического обслуживания 12 000–13 000 моточасов 12 000–13 000 моточасов
Вместимость ковша 5,7–7,5 м³ (7,5–9,8 ярда³) 5,7–7,5 м³ (7,5–9,8 ярда³)
Номинальная полезная нагрузка 33069 фунты 15000 кг
Эксплуатационная масса 107460 фунты 48743 кг
Транспортировочная масса 114460 фунты 51918 кг
Вырывное усилие— подъем и наклон 53330 фунты 24190 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при движении вперед и горизонтальном положении стрел 108500 фунты 49203 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте и горизонтальном положении стрел 89600 фунты 40649 кг
Регулирование плавности хода Да Да
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков
Система подъёма/наклона — насос Поршневая/гидравлическая система переменной производительности с регулированием по нагрузке Поршневая/гидравлическая система переменной производительности с регулированием по нагрузке
Максимальный расход 78.5 галл./мин 297 л/мин
Настройка предохранительного клапана — главный параметр 4932 фунтов на кв. дюйм 34000 кПа
Гидроцилиндр подъема — диаметр 7 дюймы 170 мм
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 33 дюймы 830 мм
Гидроцилиндр наклона — диаметр 8 дюймы 210 мм
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 22 дюймы 564 мм
Подъем 6.8 с 6.8 с
Разгрузка 3.3 с 3.3 с
Опускание, порожний, за счет собственного веса 2.9 с 2.9 с
Общая продолжительность цикла 13.2 с 13.2 с
Номинальная мощность (пиковая, номинальная) 303 л. с. 226 кВт
Тип электродвигателя Коммутируемое сопротивление Коммутируемое сопротивление
Номинальный крутящий момент (пиковый, номинальный = 1600 об/мин, экв.) 600/531 Н·м (443/392 фнт-фт) 600/531 Н·м (443/392 фнт-фт)
эффективность 96% 96%
Способ охлаждения Жидкостная Жидкостная
Интервал технического обслуживания 12 000–13 000 моточасов 12 000–13 000 моточасов
Характеристики инвертора 350 А (ном. пост. ток), 715 В пост. тока 350 А (ном. пост. ток), 715 В пост. тока
Способ охлаждения Охлаждающая жидкость Охлаждающая жидкость
Класс компонентов IP67, IP69K IP67, IP69K
Интервал технического обслуживания 12 000–13 000 моточасов 12 000–13 000 моточасов
Уклон 0% — с нагрузкой 11.2 миля/ч 18 км/ч
Уклон 0% — без нагрузки 11.2 миля/ч 18 км/ч
Уклон 5% — с нагрузкой 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
Уклон 5% — без нагрузки 11.2 миля/ч 18 км/ч
Уклон 10% — с нагрузкой 5.3 миля/ч 8.6 км/ч
Уклон 10% — без нагрузки 6.9 миля/ч 11.1 км/ч
Уклон 15% — с нагрузкой 3.8 миля/ч 6.1 км/ч
Уклон 15% — без нагрузки 4.9 миля/ч 7.9 км/ч
Уклон 20% — с нагрузкой 3 миля/ч 4.8 км/ч
Уклон 20% — без нагрузки 3.9 миля/ч 6.2 км/ч
Химические параметры аккумулятора Li-lon Li-lon
Мониторинг аккумуляторной батареи С помощью встроенных систем управления Caterpillar С помощью встроенных систем управления Caterpillar
Номинальное напряжение блока 715 В 715 В
Полная энергоемкость блока 213 кВт·ч 213 кВт·ч
Способ зарядки Бортовая сверхбыстрая зарядка Бортовая сверхбыстрая зарядка
Время бортовой быстрой зарядки (0–100%) Менее 20 минут (два MEC500 параллельно); менее 30 минут (одно MEC500) Менее 20 минут (два MEC500 параллельно); менее 30 минут (одно MEC500)
Метод охлаждения аккумуляторной батареи Охлаждающая жидкость (с увеличенным сроком службы) Охлаждающая жидкость (с увеличенным сроком службы)
Диапазон рабочих температур (окружающая среда) 50 °C/–20 °C (122 °F/ –4 °F) 50 °C/–20 °C (122 °F/ –4 °F)
Зарядный ток, напряжение 1160 А (выходной), 820 В пост. тока 1160 А (выходной), 820 В пост. тока
Максимальная зарядная мощность 840 кВт (два зарядных устройства MEC500) 840 кВт (два зарядных устройства MEC500)
Минимальная зарядная мощность 500 кВт 500 кВт
Зарядная мощность До 4C (соответствует зарядным устройствам MEC500) До 4C (соответствует зарядным устройствам MEC500)

R1700 XE (на аккумуляторных батареях) Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Охлаждение оси тормоза
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, многодисковые маслоохлаждаемые (SAFR)
  • Источник питания машины:
    – Аккумуляторная батарея
    – Два независимо управляемых электродвигателя для систем тяги и гидравлики

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Преобразователь постоянного тока, 8 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи 24 В, доступный с уровня земли
  • Аккумуляторные батареи 24 В, требующие минимального технического обслуживания
  • Индикатор высокого напряжения
  • Выключатель "массы" высоковольтной аккумуляторной батареи
  • Диагностический разъем
  • Освещение, внешнее, переднее, заднее (светодиодное)
  • Освещение, стоп-сигнал, двойное (светодиодное)
  • Розетка электропитания, вспомогательная для запуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Закрытая кабина сертифицирована по ROPS/FOPS
  • Многофункциональный цветной дисплей (CMPD):
    – Указатели давления в системе передних и задних тормозов
    – Давление в коробке передач
    – Диагностика системы– Индикатор остаточного давления в тормозной системе
  • Звуковой сигнал, электрический
  • КиП/указатели:
    – Спидометр/тахометр
    – Уровень состояния заряда аккумуляторной батареи
    – Температура масла гидросистемы
    – Температура ОЖ аккумуляторной батареи и коробки отбора мощности (PTO)
  • Система присутствия оператора на рабочем месте
  • Автоматическое включение тормоза (ABA)
  • Лампы, аварийная сигнализация, индикатор остаточного давления в тормозной системе
  • Монитор, дверной замок
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием (один джойстик)
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Крепления для радиоприемника и динамиков (×2)
  • Ящик для хранения, герметичный, 5 л (3 галл.)
  • Подлокотники и панели для защиты колен, независимо регулируемые

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Шины
  • Ободья (комплект из четырех):
    – Пятисекционные

ТЕХНОЛОГИИ

  • Регулировка тягового усилия
  • Система Product Link™ Elite

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Опрокидываемый ковш
  • Устройство позиционирования стрелы для возврата в положение копания

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА:

  • Кабина: стандартная высота
  • Кабина: высота в поднятом положении

R1700 XE (на аккумуляторных батареях) Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Реверсируемые гидравлические трубопроводы рулевого управления
  • Быстрая заправка и слив жидкостей (силовая передача и гидравлическая система)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Альтернативные функции управления навесным оборудованием
  • Переключатель разъединителя аккумуляторной батареи 24 В в кабине

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Цветная камера заднего вида

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Запасной обод

ТЕХНОЛОГИИ

  • Cat Auto Dig (Автоматическое копание)
  • Регулирование плавности хода
  • Контроль давления в шинах
  • Контроль полезной нагрузки Cat
  • Product Link Elite с Wi-Fi (доступность в регионах уточняйте у местных дилеров компании Cat).
  • Дистанционное приемное устройство из зоны прямой видимости Cat для машины
  • Пульт дистанционного управления из зоны прямой видимости Cat (носимый через плечо) (наличие продукции в своем регионе уточняйте у дилеров компании Cat).
  • Группа управления беспроводной связью

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки
  • Система пожаротушения Ansul – жидкостная 37 л (9,8 галл.)
  • Сцепная балка или крюк выключения тормозов на болтах
  • Ковш с болтовым креплением
  • Кромки ковша с болтовым креплением
  • Фонарь отсека для технического обслуживания
  • Фонарь загрузки самосвала

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Command для подземных работ

    Cat® MineStar™ Command for Underground обеспечивает дистанционное управление погрузочно-доставочными машинами, что приводит к немедленному повышению производительности и эффективности. Система повышает безопасность, удаляя операторов из опасной среды. Это также обеспечивает более эффективное использование машины по сравнению с операциями по выемке породы в условиях прямой видимости. Это достигается за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя.
    Диапазон вариантов от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности. Такой модульный подход позволяет горнодобывающим компаниям получать выгоду благодаря наиболее экономичной точке входа, обеспечивая при этом масштабируемость по мере технологического развития компании.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Command for Underground обеспечивает дистанционное управление погрузочно-доставочными машинами, что приводит к немедленному повышению производительности и эффективности. Система повышает безопасность, удаляя операторов из опасной среды. Это также обеспечивает более эффективное использование машины по сравнению с операциями по выемке породы в условиях прямой видимости. Это достигается за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя.
Диапазон вариантов от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности. Такой модульный подход позволяет горнодобывающим компаниям получать выгоду благодаря наиболее экономичной точке входа, обеспечивая при этом масштабируемость по мере технологического развития компании.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Fleet для подземных работ

    Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели R1700 XE (на аккумуляторных батареях).

Начать R1700 XE (на аккумуляторных батареях) просмотр
close

Галерея изображений

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

Видео запуска модели R1700 XE

Обзорное видео модели R1700 XE

UG Loader Video

Видео об обязательствах HRV

Autodig Video

Видео запуска модели R1700 XE
Обзорное видео модели R1700 XE
UG Loader Video
Видео об обязательствах HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения R1700 XE (на аккумуляторных батареях) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ