R2900 XE (дизель-электрическая система)

Погрузочно-доставочные машины для подземной горной добычи R2900 XE (дизель-электрическая система)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C15
Cat® C15
Мощность двигателя — двигатель стандарта Stage V — ISO 14396:2002
449 л. с.
335 кВт
Номинальная полезная нагрузка
40785 фунты
18500 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Cat

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Улучшенный обзор, освещение и поле зрения камер, в том числе благодаря дополнительным камерам бокового и заднего вида с цветным дисплеем, автоматические фары (дальний и ближний свет), функции автоматического переключения направления и автоматического включения и выключения освещения стрелы.
  • Заводская подготовка к установке системы пожаротушения, специальное место для баллонов и многочисленные точки включения системы пожаротушения, в том числе из кабины.
  • Улучшенный доступ в кабину и выход из нее благодаря противоскользящим покрытиям на всех проходных поверхностях, системе складных поручней по всей машине и двум аварийным выходам в кабине.
  • Стандартная система определения присутствия оператора с функцией нейтрализации гидросистемы и датчиком двери защищает машину и оператора от неконтролируемых перемещений машины. Также доступна система контроля давления в шинах.
  • Безопасное обслуживание благодаря расположению зоны технического обслуживания с холодной стороны двигателя, тепловой защите компонентов системы очистки отработавших газов, встроенным точкам установки замков и табличек, пальцам переднего рычажного механизма для фиксации стрел и буксирным крюкам с болтовым креплением.
Cat

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

  • Конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) и защиты от падающих предметов (FOPS) упруго закреплены на раме, что позволяет изолировать оператора от вибраций и повышает удобство вождения.
  • Система контроля присутствия оператора помогает обеспечить безопасность всех, кто работает в машине, на ней или рядом с ней, предотвращая движение машины в отсутствие оператора в кабине.
  • Закрытая конструкция кабины с избыточным давлением позволяет создать комфортные условия работы благодаря циркуляции воздуха с регулируемой температурой с помощью системы кондиционирования.
  • Система плавного хода, которая сглаживает движение по пересеченной местности, обеспечивает плавное переключение направления движения и снижает удары силовой передачи, а также ограничители гидроцилиндров ковша и стрелы с гидравлической амортизацией.
  • Удобное расположение органов управления, рычагов, переключателей и приборов повышает производительность труда и снижает утомляемость. Комбинированная система управления коробкой передач и поворотом STIC™ обеспечивает максимальную чувствительность и управляемость благодаря объединению функций выбора направления движения, эквивалентных зубчатых передач и управления поворотом в одном рычаге.
  • Конструкция с двумя педалями с улучшенным расстоянием и расположением обеспечивает лучшее ножное управление. Улучшенное переключение дальнего и ближнего света обеспечивает автоматическое переключение направления и функции автоматического включения и отключения.
  • Гидросистема модели R2900 XE также улучшает управление и повышает производительность. Джойстик электрогидравлического управления навесным оборудованием не требует от оператора больших усилий и позволяет управлять как подъемом, так и наклоном, чтобы эффективнее выполнять рабочие операции.
Cat

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Производительность R2900 XE увеличилась на 20%* благодаря ряду новых и усовершенствованных функций.
  • Грузоподъемность 18,5 т (20,4 т США) модели R2900 XE сокращает время погрузки, позволяя загружать самосвал Cat® AD63 за 3 или 4 цикла для повышения эффективности и производительности.
  • R2900 XE ускоряется на 52% быстрее* и обладает улучшенной реакцией, что позволяет операторам лучше контролировать машину. Машина может разогнаться с 0 до 24 км/ч за 6,4 секунды, что на 52% быстрее по сравнению с R2900G, а скорость на уклонах на 7% выше*.
  • Стрела типа R1700 отличается более высоким вылетом, а также улучшенными характеристиками гидросистемы, что позволяет быстрее и проще загружать более крупные самосвалы. Эти и другие улучшения позволяют сократить продолжительность цикла, перемещать большее количество материала и снизить удельные затраты на тонну. Система Autodig помогает новым операторам работать быстрее и снижает усталость операторов любой квалификации.
  • Производительность повышена благодаря гидросистеме R2900 XE. Поршневые насосы переменной производительности обеспечивают более высокий расход для уменьшения продолжительности циклов гидроцилиндров и увеличения подъемной силы. Гидроцилиндрам подъема и наклона с увеличенным внутренним диаметром свойственны высокая прочность, долговечность и производительность.
*По сравнению с моделью R2900G.
Cat

МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ, БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

  • Модель R2900 XE использует высокоэффективную систему электрического привода и оснащена тихим, надежным и долговечным двигателем Cat® C15.
  • Благодаря повышению топливной эффективности более чем на 31%* и различному оборудованию для снижения выбросов и очистки выхлопных газов, включая конфигурацию, соответствующую стандарту Stage V, и сажевый фильтр, машина обеспечивает необходимую мощность и сниженные затраты на вентиляцию, помогая вам достичь целей устойчивого развития. Частота вращения двигателя, расход топлива, тепловыделение и выбросы выхлопных газов снижены, тогда как мощность увеличилась.
  • Увеличенные интервалы обслуживания сокращают использование углеводородов и повышают доступность.
  • Проверенная система коммутируемого реактивного электрического привода, которая разработана, испытана, внедрена, проверена и поддерживается компанией Caterpillar для надежности, простоты охлаждения и высокой производительности.
  • Замена традиционной коробки передач и гидротрансформатора на электропривод обеспечивает снижение частоты вращения двигателя, объема выбросов выхлопных газов, тепловыделения, уровня шума, вибраций и расхода углеводородов.
*По сравнению с моделью R2900G.
Cat

КОВШИ И ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (GET)

  • Модернизированный ковш R2900 XE характеризуется повышенной прочностью и упрощенным обслуживанием. Износные планки можно легко заменить, а конструкция каналов ковша создает нагрузку на участки с легко заменяемыми износными планками, что снижает потребность в ремонте с применением сварки.
  • Оснастка для землеройных орудий со сварным, болтовым или безударным креплением для удовлетворения потребностей производственных объектов и условий действующих на них стратегий технического обслуживания.
  • Полустреловидная оснастка для землеройных орудий с болтовым креплением (BOHA) для кромок ковшей содержит больше износостойкого материала, чем стандартная оснастка GET со сварным креплением, а конструкция с болтовым креплением позволяет быстро и легко снимать и заменять навесное оборудование.
  • Новая система межзубьевых сегментов Durilock с тремя взаимозаменяемыми стилями накладок отличается безударным методом установки и оснащена устройством принудительного удержания оснастки для землеройных орудий, которое не требует обслуживания, для специальных областей применения.
  • Приложение Cat Bucket Pro App предоставляет в реальном времени данные о производительности оснастки для землеройных орудий, помогая планировать техническое обслуживание, управлять складскими запасами и оценивать удельные затраты на тонну.
Cat

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

  • Устранив литые детали и уменьшив массу, мы увеличили срок службы и прочность рамы без снижения производительности.
  • Новая конструкция мостов модели R2900 XE обеспечивает увеличенный срок службы, более высокую доступность, а также ряд функций и усовершенствований, повышающих удобство обслуживания.
  • Новые ступичные подшипники большего размера с оптимизированным расположением и фланцевые ободья служат дольше и упрощают обслуживание.
  • Бортовой редуктор с четырьмя более крупными планетарными шестернями.
  • Обновленная конструкция тормозов обеспечивает повышенную мощность, дистанционно установленные устройства выпуска воздуха, легкий доступ для обслуживания и увеличенный срок службы.
  • Система контроля сцепления снижает пробуксовку шин, увеличивая срок их службы и снижая затраты на расходные материалы.

Характеристики продукции R2900 XE (дизель-электрическая система)

Модель двигателя Cat® C15 Cat® C15
Мощность двигателя — двигатель стандарта Stage V — ISO 14396:2002 449 л. с. 335 кВт
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 2 или Stage II — ISO 14396:2002 447 л. с. 333 кВт
Диаметр цилиндров 5.39 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.77 дюймы 172 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1600 об/мин для модели двигателя Tier 2 или Stage II. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1600 об/мин для модели двигателя Tier 2 или Stage II.
Примечание (2) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1,600 об/мин для двигателя Stage V. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1,600 об/мин для двигателя Stage V.
Примечание (3) Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR 14396, данные получены в нормальных условиях работы двигателя, давление впускного воздуха 100 кПа (29,5 дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295 дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25 °C (77 °F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F). Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR 14396, данные получены в нормальных условиях работы двигателя, давление впускного воздуха 100 кПа (29,5 дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295 дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25 °C (77 °F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F).
Примечание (4) Минимальное снижение номинальной мощности двигателя* требуется на высоте до 2926 м (9600 футов) при номинальной частоте вращения для двигателей Stage V и 3505 м (11 500 футов) для двигателей, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 2 или Stage II. Минимальное снижение номинальной мощности двигателя* требуется на высоте до 2926 м (9600 футов) при номинальной частоте вращения для двигателей Stage V и 3505 м (11 500 футов) для двигателей, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 2 или Stage II.
Примечание (5) Дополнительный комплект DPF (сажевый фильтр) Дополнительный комплект DPF (сажевый фильтр)
Примечание (6) * <5% * <5%
Номинальная полезная нагрузка 40785 фунты 18500 кг
Полная масса машины 172157 фунты 78089 кг
Транспортировочная масса 131988 фунты 59869 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при движении вперед и горизонтальном положении стрел 95407 фунты 43276 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте и горизонтальном положении стрел 82889 фунты 37598 кг
Вырывное усилие (ISO), подъем 71500 фунты 32500 кг
Вырывное усилие (ISO), наклон 92500 фунты 42000 кг
Вместимость ковша 7,4–9,8 м³ (9,7–12,8 ярда³) 7,4–9,8 м³ (9,7–12,8 ярда³)
Опрокидываемый ковш — 1 (стандартный ковш) 9.7 ярды³ 7.4 м³
Выгрузка ковша — 2 11.2 ярды³ 8.6 м³
Выгрузка ковша — 3 12 ярды³ 9.2 м³
Выгрузка ковша — 4 12.8 ярды³ 9.8 м³
Эксплуатационная масса* 122300 фунты 55462 кг
Эксплуатационная масса* — передний мост 54400 фунты 24685 кг
Эксплуатационная масса* — задний мост 67900 фунты 30777 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* 163100 фунты 73962 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* — передний мост 120100 фунты 54480 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* — задний мост 43000 фунты 19482 кг
Примечание * Рассчитанный вес. * Рассчитанный вес.
Тип коробки передач Коммутируемый реактивный электрический привод Cat Коммутируемый реактивный электрический привод Cat
1-я передача переднего хода (эквивалентная) 3.6 миля/ч 5.8 км/ч
2-я передача переднего хода (эквивалентная) 5.9 миля/ч 9.5 км/ч
3-я передача переднего хода (эквивалентная) 10.6 миля/ч 17 км/ч
4-я передача переднего хода (эквивалентная) 15.3 миля/ч 24.6 км/ч
5-я передача переднего хода (эквивалентная) 20.8 миля/ч 33.4 км/ч
1-я передача заднего хода (эквивалентная) 3.7 миля/ч 6 км/ч
2-я передача заднего хода (эквивалентная) 6.3 миля/ч 10.1 км/ч
3-я передача заднего хода (эквивалентная) 11.2 миля/ч 18 км/ч
4-я передача заднего хода (эквивалентная) 16.2 миля/ч 26 км/ч
5-я передача заднего хода (эквивалентная) 20.4 миля/ч 32.9 км/ч
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлические органы управления Электрогидравлические органы управления
Система подъёма/наклона — насос Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью
Максимальный расход 264 галл./мин 479 л/мин
Настройка предохранительного клапана — главный параметр 4597 фунтов на кв. дюйм 31700 кПа
Гидроцилиндр подъема — диаметр 7.48 дюймы 190 мм
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 39.8 дюймы 1011 мм
Гидроцилиндр наклона — диаметр 10.63 дюймы 270 мм
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 18.03 дюймы 458 мм
Подъем 9 с 9 с
Разгрузка 2.8 с 2.8 с
Опускание, порожний, за счет собственного веса 3.5 с 3.5 с
Общая продолжительность цикла 15.3 с 15.3 с
Радиус поворота по внешней стороне кузова** 286 дюймы 7270 мм
Габаритный радиус, внутренний** 134 дюймы 3391 мм
Угол качания моста
Угол разворота рамы 42.5° 42.5°
Примечание ** Значения дорожного просвета указаны только для справки. ** Значения дорожного просвета указаны только для справки.
Размер шин 29,5 R29 29,5 R29
Картер двигателя 13.7 галл. (США) 52 л
Масло ходового двигателя / коробки отбора мощности 18 галл. (США) 68 л
Гидробак 89.3 галл. (США) 338 л
Система охлаждения (радиатор двигателя) 25.1 галл. (США) 95 л
Система охлаждения (приводной двигатель — вспомогательный) 8.5 галл. (США) 32 л
Передний дифференциал и бортовые редукторы с системой охлаждения масла моста 37 галл. (США) 140 л
Задний дифференциал и бортовые редукторы с системой охлаждения масла моста 40.7 галл. (США) 154 л
Топливный бак 174.4 галл. (США) 660 л
Бак для жидкости DEF 9 галл. (США) 34 л
Стандарты ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS

R2900 XE (дизель-электрическая система) Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Две электрических розетки в кабине, 12 В
  • Генератор, 150 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Диагностический разъем
  • Электростартер, 24 В
  • Переключатель аварийного останова (с подсветкой):
    — сзади с правой стороны;
    — сзади с левой стороны.
  • Система внешнего светодиодного освещения, передние, задние фонари, стоп-сигнал — тормоза — сдвоенные светодиодные габаритные фонари
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Рабочее место оператора, закрытая конструкция ROPS/FOPS:
    — система кондиционирования воздуха;
    — нагнетатель и фильтр кабины;
    — отсек для аудиосистемы и динамиков.
  • Подстаканник и отсеки для хранения
  • Многофункциональный цветной дисплей (CMPD) Cat®
  • Электрические звуковые сигналы
  • Защита заднего бокового окна
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Контроль защелки двери
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, один джойстик
  • Панель кнопок для управления освещением
  • Сиденье:
    — подрессоренное сиденье с виниловой обивкой.
  • Регулируемый подлокотник и панели для защиты колен
  • Контроль ремня безопасности
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Рулевое управление STIC
  • Вспомогательное рулевое управление

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • 6-цилиндровый дизельный двигатель Cat C15 с последовательным воздухо-воздушным охладителем (ATAAC)
  • Варианты двигателя:
    — двигатель, соответствующий стандартам, эквивалентным Tier 2.
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов / глушитель
  • Коммутируемый реактивный электрический генератор и привод насоса Cat
  • Коммутируемый приводной электродвигатель Cat
  • Встроенное электрооборудование с электроприводом Cat
  • Тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, многодисковые маслоохлаждаемые (SAFR™)

ТЕХНОЛОГИИ

  • Автоматический замедлитель с регулированием уклона
  • Product Link Elite

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Комплектация шин:
    — шины 29.5R29**2 VSMS2 L5S L2A Bridgestone.
  • Складные поручни

R2900 XE (дизель-электрическая система) Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Освещение — погрузка
  • Фонарь отсека для технического обслуживания

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Рабочее место оператора, закрытая конструкция ROPS/FOPS:
    — нагнетатель давления в кабине и фильтр (HEPA).
  • Камеры, цветные, переднего и заднего обзора
  • Окна с двойным стеклопакетом
  • Сиденья:
    — подрессоренное съемное сиденье, виниловая обивка;
    — сиденье с пневмоподвеской, виниловая обивка.
  • Реверсивное рулевое управление, возврат в положение копания

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Варианты двигателя:
    — двигатель, Stage V ЕС.
  • Дизельный сажевый фильтр (DPF) (без смешения потоков)
  • Точки быстрой заправки и отбора проб S·O·S

ТЕХНОЛОГИИ

  • Регулирование тяги
  • Система Auto Dig
  • Контроль давления в шинах
  • Command для подземных работ
  • Система управления полезной нагрузкой
  • Интерфейс дистанционного управления (не включает передатчик и приемник)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Вынесенный сцепной крюк и балка
  • Комплектация шин:
    — шины 29.5R29**2 VMDL L5 L2A Bridgestone.
  • Ковш, различные размеры, опрокидываемый (7,4–9,8 м³ [9,7–12,8 ярда³])
  • Оснастка GET и комплекты изнашиваемых элементов (по заказу)
  • Централизованная или автоматическая система смазки
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Заднее ограждение — крылья типа "летучая мышь"

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Command for Underground обеспечивает дистанционное управление погрузочно-доставочными машинами, что приводит к немедленному повышению производительности и эффективности. Система повышает безопасность, удаляя операторов из опасной среды. Это также обеспечивает более эффективное использование машины по сравнению с операциями по выемке породы в условиях прямой видимости. Это достигается за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя.
Диапазон вариантов от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности. Такой модульный подход позволяет горнодобывающим компаниям получать выгоду благодаря наиболее экономичной точке входа, обеспечивая при этом масштабируемость по мере технологического развития компании.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели R2900 XE (дизель-электрическая система).

Начать R2900 XE (дизель-электрическая система) просмотр
close

Галерея изображений

R2900 XE MRG 05

Снимок 1 эксплуатации модели R2900 XE

Снимок 2 эксплуатации модели R2900 XE

Снимок 3 эксплуатации модели R2900 XE

Внутренний вид модели R2900 XE

R2900 XE с AD63

R2900 XE MRG 05
Снимок 1 эксплуатации модели R2900 XE
Снимок 2 эксплуатации модели R2900 XE
Снимок 3 эксплуатации модели R2900 XE
Внутренний вид модели R2900 XE
R2900 XE с AD63

Видео запуска модели R2900 XE

Обзорное видео модели R2900 XE

Видео подземного погрузчика Cat

Принципы, ценности и обязательства HRV (видео)

Видео о системе Autodig

Видео запуска модели R2900 XE
Обзорное видео модели R2900 XE
Видео подземного погрузчика Cat
Принципы, ценности и обязательства HRV (видео)
Видео о системе Autodig

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения R2900 XE (дизель-электрическая система) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ