Обзор
Больше полезной нагрузки. Больше мощности. Больше прибыльности.
Подземный самосвал Cat® AD63 отличается высокой производительностью, сниженными затратами и увеличенной эффективностью. За счет прочной конструкции самосвал выдерживает суровые условия эксплуатации на рабочем участке. Он располагает рядом усовершенствований по сравнению с предшествующей моделью, в том числе увеличением полезной нагрузки на 5% и повышенным крутящим моментом двигателя. Кабина мирового уровня обеспечивает оператору безопасность и комфорт на протяжении всей смены, а новые усовершенствования гарантируют безопасность всех участников рабочего процесса в машине и вокруг нее. Самосвал оборудован двигателем Cat C27, соответствующим требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage V ЕС, что снижает выбросы загрязняющих веществ и сокращает расходы на вентиляцию. Прочная конструкция и упрощенное техническое обслуживание гарантируют увеличение срока службы и снижение эксплуатационных расходов, что позволяет получить максимальную отдачу от инвестиций.