38,3 м3 (50,1 ярда3) для AD63

Кузов для легких материалов 38,3 м3 (50,1 ярда3) для AD63 38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Номер по каталогу
588-8056
588-8056
Модель машины
AD63
AD63
Грузоподъемность
138891 фунты
63000 кг

Обзор

Производительность и надежность при выполнении трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.

Выбор кузова зависит от перевозимого материала, типа дорог и условий выгрузки. Чем лучше кузов соответствует выполняемым работам, тем выше производительность. Новый кузов Cat®для легких материалов — это увеличенный кузов, обеспечивающий максимальную эффективность и повышенную вместимость при погрузке легких сыпучих материалов.

Преимущества

Интеграция кузова и шасси

Кузова самосвалов Cat разработаны с учетом особенностей ходовой части, благодаря чему они обладают высокой надежностью, прочностью и долговечностью.
 

Короткие рабочие циклы подъемного механизма

Двухступенчатые подъемные цилиндры обеспечивают малую продолжительность цикла разгрузки — 13 секунд для подъема и 24 секунды для опускания с включенной функцией зацепления для защиты рамы и компонентов в конце цикла опускания.
 

Система измерения полезной загрузки машины (TPMS)

Устанавливаемая по заказу система TPMS вычисляет полезный груз, перевозимый самосвалом, и определяет продолжительность рабочих циклов.
 

Характеристики продукции 38,3 м3 (50,1 ярда3) для AD63

Номер по каталогу 588-8056 588-8056
Модель машины AD63 AD63
Грузоподъемность 138891 фунты 63000 кг
Вместимость кузова 50.1 ярды³ 38.3 м³
Высота базового кузова 136.7 дюймы 3473 мм
Ширина базового варианта кузова 138 дюймы 3500 мм
Высота самосвала — до верха пустого кузова 140 дюймы 3560 мм
Высота самосвала — высота загрузки 137 дюймы 3473 мм
Высота самосвала — до верха поднятого кузова 283 дюймы 7200 мм
Длина самосвала — высота разгрузки 24 дюймы 598 мм
Длина самосвала — габаритная с опущенным кузовом 471 дюймы 11960 мм
Ширина самосвала — машина с кузовом 138 дюймы 3500 мм
Ширина самосвала — машина без кузова 131 дюймы 3323 мм
Варианты футеровки Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя; Варианты защиты от износа Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя; Варианты защиты от износа

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Кузов для легких материалов AD63

Кузов для легких материалов AD63

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  38,3 м3 (50,1 ярда3) для AD63

Просмотреть дополнительные предложения