14,4 м3 (18,8 ярда3) для AD30

Самосвальный кузов 14,4 м3 (18,8 ярда3) для AD30 14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Номер по каталогу
613-7034
613-7034
Модель машины
AD30
AD30
Грузоподъемность
66139 фунты
30000 кг

Обзор

Производительность и надежность при выполнении трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.

Выбор кузова зависит от перевозимого материала, типа дорог и условий выгрузки. Чем лучше кузов соответствует выполняемым работам, тем выше производительность. Кузова самосвалов Cat®спроектированы с учетом максимальной прочности, вместимости и надежности. Они отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, которая поможет клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Преимущества

Интеграция кузова и шасси

Кузова самосвалов Cat разработаны с учетом особенностей ходовой части, благодаря чему они обладают высокой надежностью, прочностью и долговечностью.

Короткие рабочие циклы подъемного механизма

Одноступенчатые подъемные гидроцилиндры обеспечивают короткие циклы разгрузки. При этом подъем кузова занимает 10,5 с, а опускание - 11,2 с.

Система измерения полезной загрузки машины (TPMS)

Устанавливаемая по заказу система TPMS вычисляет полезный груз, перевозимый самосвалом, и определяет продолжительность рабочих циклов.

Характеристики продукции 14,4 м3 (18,8 ярда3) для AD30

Номер по каталогу 613-7034 613-7034
Модель машины AD30 AD30
Грузоподъемность 66139 фунты 30000 кг
Вместимость кузова 18.8 ярды³ 14.4 м³
Высота базового кузова 93.9 дюймы 2385 мм
Ширина базового варианта кузова 105.9 дюймы 2690 мм
Высота самосвала — до верха пустого кузова 100.3 дюймы 2547 мм
Высота самосвала — высота загрузки 93.9 дюймы 2385 мм
Высота самосвала — до верха поднятого кузова 220.6 дюймы 5602 мм
Длина самосвала — высота разгрузки 22 дюймы 558 мм
Длина самосвала — габаритная с опущенным кузовом 399.7 дюймы 10153 мм
Ширина самосвала — машина с кузовом 105.9 дюймы 2690 мм
Ширина самосвала — машина без кузова 105.9 дюймы 2690 мм
Варианты футеровки Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа

Узнайте результаты сравнения 14,4 м3 (18,8 ярда3) для AD30 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Самосвальный кузов для подземных самосвалов

Самосвальный кузов для подземных самосвалов

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  14,4 м3 (18,8 ярда3) для AD30

Просмотреть дополнительные предложения