33,8 м3 (44,2 ярда3) для AD63

Самосвальный кузов 33,8 м3 (44,2 ярда3) для AD63 33.8m3 (44.2yds3) for AD63

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Модель машины
AD63
AD63
Грузоподъемность
138891 фунты
63000 кг
Вместимость кузова
44.2 ярды³
33.8 м³

Обзор

Производительность и надежность при выполнении трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.

Выбор кузова зависит от перевозимого материала, типа дорог и условий выгрузки. Чем лучше кузов соответствует выполняемым работам, тем выше производительность. Кузова самосвалов Cat®спроектированы с учетом максимальной прочности, вместимости и надежности. Они отличаются идеальными размерами и предназначены для работы в составе комплексной системы транспортировки, которая поможет клиентам достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.

Преимущества

Интеграция кузова и шасси

Кузова самосвалов Cat разработаны с учетом особенностей ходовой части, благодаря чему они обладают высокой надежностью, прочностью и долговечностью.

Короткие рабочие циклы подъемного механизма

Двухступенчатые подъемные цилиндры обеспечивают малую продолжительность цикла разгрузки — 13 секунд для подъема и 24 секунды для опускания с включенной функцией зацепления для защиты рамы и компонентов в конце цикла опускания.

Система измерения полезной загрузки машины (TPMS)

Устанавливаемая по заказу система TPMS вычисляет полезный груз, перевозимый самосвалом, и определяет продолжительность рабочих циклов.

Характеристики продукции 33,8 м3 (44,2 ярда3) для AD63

Модель машины AD63 AD63
Грузоподъемность 138891 фунты 63000 кг
Вместимость кузова 44.2 ярды³ 33.8 м³
Высота базового кузова 134.9 дюймы 3426 мм
Ширина базового варианта кузова 137 дюймы 3480 мм
Высота самосвала — до верха пустого кузова 140 дюймы 3556 мм
Высота самосвала — высота загрузки 135 дюймы 3426 мм
Высота самосвала — до верха поднятого кузова 288 дюймы 7322 мм
Длина самосвала — высота разгрузки 20 дюймы 514 мм
Длина самосвала — габаритная с опущенным кузовом 474 дюймы 12040 мм
Ширина самосвала — машина с кузовом 137 дюймы 3480 мм
Ширина самосвала — машина без кузова 131 дюймы 3323 мм
Варианты футеровки Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя; Варианты защиты от износа Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя; Варианты защиты от износа

Узнайте результаты сравнения 33,8 м3 (44,2 ярда3) для AD63 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Самосвальный кузов для подземных самосвалов

Самосвальный кузов для подземных самосвалов

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  33,8 м3 (44,2 ярда3) для AD63

Просмотреть дополнительные предложения