9,2 м3 (12 ярдов3) для R2900 XE

9,2 м3 (12 ярдов3) для R2900 XE Опрокидываемый ковш 9.2m3 (12 yds3) for R2900 XE

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
506-8523
506-8523
Модель машины
R2900 XE
R2900 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Оптимизированная конструкция ковша и прочные материалы

        
  • Ковши Cat погрузочно-доставочных машин для погрузочных работ обладают той же прочностью, которой отличаются все продукты Cat.
  •     
  • Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша разработаны специально для перемещения абразивных материалов в сложных условиях под землей.
  •     
  • Увеличенная толщина конструкции повышает прочность и жесткость ковша в сборе, а также облегчает установку и снятие кромок.
  •     
  • Для изготовления компонентов ковша используется высококлассный материал.

Повышенная долговечность и увеличенные интервалы обслуживания

  • Ковш Cat позволяет проводить больше циклов замены кромок перед отправкой на капитальный ремонт. Повышенная износостойкость снижает расходы и повышает производительность.
  • В конструкции ковша учтена его масса, что способствует большей прочности и балансировке веса для повышения общей производительности машины.
  • А оснастка для землеройных орудий (GET) Cat гарантирует огромное конкурентное преимущество.

Различные варианты оснастки GET

        
  • Модульная конструкция ковшей сокращает время на сборку.
  •     
  • Этот ковш совместим с широким ассортиментом оснастки для землеройных орудий (GET) и навесного оборудования Cat. Несколько вариантов кромок (полустреловидная с болтовым креплением [BOHA], модульная приварная [MWO], Durilock), а также сегменты накладок для сокращения времени простоя и ускорения ремонта. Камнеотбойник предотвращает пересыпание породы через заднюю стенку ковша и защищает от повреждений стрелу, подъемный механизм и другие компоненты.
  •     
  • Компания Caterpillar предлагает ковш и полный набор вариантов оснастки для землеройных орудий (GET). Компания Caterpillar и дилеры Cat предлагают возможность приобретения всего необходимого на одной платформе, что сокращает количество счетов.

Ковши Cat — лучший выбор для погрузчиков Cat

  • Ковши Cat производятся на одном заводе с нашими машинами и проходят такой же строгий контроль качества.
  • Они обеспечивают оптимальный баланс с машинами Cat и увеличивают их технические показатели, например проникновение в материал, погрузочные характеристики и вырывное усилие.
  • Широкий ассортимент позволяет подобрать решение под любые уникальные потребности в сфере горнодобывающей промышленности.
  • На ковши Cat распространяется поддержка дилерской сети Cat Global.

Характеристики продукции 9,2 м3 (12 ярдов3) для R2900 XE

Номер группы ковша по каталогу 506-8523 506-8523
Модель машины R2900 XE R2900 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Вместимость ковша 12 ярды³ 9.2 м³
Ширина ковша по режущей кромке без оснастки GET 132 дюймы 3354 мм
Масса — базовый ковш 11197 фунты 5079 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 18523 фунты 8402 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 18949 фунты 8595 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 19229 фунты 8722 кг

Узнайте результаты сравнения 9,2 м3 (12 ярдов3) для R2900 XE с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

MRG 05

MRG 05

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  9,2 м3 (12 ярдов3) для R2900 XE

Просмотреть дополнительные предложения