2,5 м3 (3,2 ярда3) для R1300G

Опрокидываемый ковш 2,5 м3 (3,2 ярда3) для R1300G 2.5m3 (3.2 yds3) for R1300G

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
513-7350
513-7350
Модель машины
R1300G
R1300G
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)

Обзор

ПОДХОДЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Ковши Cat погрузочно-доставочных машин для погрузочных работ обладают той же прочностью, которой отличаются все продукты Cat. Они спроектированы с учетом максимальной грузоподъемности и надежности, чтобы обеспечить снижение удельных затрат на тонну.

Преимущества

Оптимизированная конструкция ковша

Усовершенствованная конструкция ковшей Cat обеспечивает непревзойденную производительность при работе в самых сложных условиях.

Высокая прочность

Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша разработаны специально для перемещения абразивных материалов
в сложных условиях под землей.

Доступно несколько вариантов оснастки Cat G.E.T

Этот ковш совместим с широким ассортиментом оснастки для землеройных орудий и навесного оборудования Cat.

Характеристики продукции 2,5 м3 (3,2 ярда3) для R1300G

Номер группы ковша по каталогу 513-7350 513-7350
Модель машины R1300G R1300G
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Вместимость ковша 3.2 ярды³ 2.5 м³
Ширина ковша по режущей кромке без оснастки GET 79.1 дюймы 2010 мм
Масса — базовый ковш 3880 фунты 1760 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 6144 фунты 2787 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 6153 фунты 2791 кг

Узнайте результаты сравнения 2,5 м3 (3,2 ярда3) для R1300G с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

опрокидываемый ковш

опрокидываемый ковш

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,5 м3 (3,2 ярда3) для R1300G

Просмотреть дополнительные предложения