MRG5

5,8 м3 (7,6 ярда3) для R1700 Эжекторный ковш 5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
566-6471
566-6471
Модель машины
R1700
R1700
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Оптимизированная конструкция ковша и прочные материалы

        
  • Ковш принудительной разгрузки для подземных погрузчиков Cat обладает той же прочностью, которой отличаются все продукты Cat.
  •     
  • Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша разработаны специально для перемещения абразивных материалов в сложных условиях под землей.
  •     
  • Увеличенная толщина конструкции повышает прочность и жесткость ковша в сборе, а также облегчает установку и снятие кромок.
  •     
  • Для изготовления компонентов ковша используется высококлассный материал.

Повышенная долговечность и увеличенные интервалы обслуживания

  • Ковш Cat позволяет проводить больше циклов замены кромок перед отправкой на капитальный ремонт. Повышенная износостойкость снижает расходы и повышает производительность.
  • В конструкции ковша учтена его масса, что способствует большей прочности и балансировке веса для повышения общей производительности машины.
  • А оснастка для землеройных орудий (GET) Cat гарантирует огромное конкурентное преимущество.

Различные варианты оснастки GET

  • Этот ковш совместим с широким ассортиментом оснастки для землеройных орудий (GET) и навесного оборудования Cat. Несколько вариантов кромок (полустреловидная с болтовым креплением [BOHA], модульная приварная [MWO]), а также сегменты накладок для сокращения времени простоя и ускорения ремонта. Камнеотбойник предотвращает пересыпание породы через заднюю стенку ковша и защищает от повреждений стрелу, подъемный механизм и другие компоненты.
  • Компания Caterpillar предлагает ковш и полный набор вариантов оснастки для землеройных орудий (GET). Компания Caterpillar и дилеры Cat предлагают возможность приобретения всего необходимого на одной платформе, что сокращает количество счетов.

Ковши Cat — лучший выбор для погрузчиков Cat

  • Ковши Cat производятся на одном заводе с нашими машинами и проходят такой же строгий контроль качества.
  • Они обеспечивают оптимальный баланс с машинами Cat и увеличивают их технические показатели, например проникновение в материал, погрузочные характеристики и вырывное усилие.
  • Широкий ассортимент позволяет подобрать решение под любые уникальные потребности в сфере горнодобывающей промышленности.
  • На ковши Cat распространяется поддержка дилерской сети Cat Global.

Характеристики продукции 5,8 м3 (7,6 ярда3) для R1700

Номер группы ковша по каталогу 566-6471 566-6471
Модель машины R1700 R1700
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Вместимость ковша 5.8 м³ 7.6 ярды³
Ширина ковша по режущей кромке без оснастки GET 2780 мм 109 дюймы
Масса — базовый ковш 11991 фунты 5439 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 15505 фунты 7033 кг
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 15789 фунты 7162 кг

Узнайте результаты сравнения 5,8 м3 (7,6 ярда3) для R1700 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  5,8 м3 (7,6 ярда3) для R1700

Просмотреть дополнительные предложения