Устройство MEC500

Передвижное зарядное устройство для оборудования Устройство MEC500

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность (вход переменного тока)
500 кВт
500 кВт
Диапазон напряжения (вход переменного тока)
400–660 В~
400–660 В~
Диапазон частот
50 или 60 Гц
50 или 60 Гц

Обзор

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА. БЕЗОПАСНАЯ ЗАРЯДКА. ЗАРЯДКА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Первое в своем роде передвижное зарядное устройство для оборудования Cat® MEC500 для горнодобывающей промышленности представляет собой автономную систему быстрой зарядки, предназначенную для быстрой и безопасной зарядки там, где это необходимо.

Преимущества

Прочная конструкция

Соответствуя стандарту IP66, критически важные компоненты защищены от проникновения воды и пыли. Зарядное устройство также соответствует стандартам ISO 2867, обеспечивая защиту от небольших обвалов.
Основные компоненты имеют изолирующий монтаж против вибрации или сейсмической активности.

Быстрая зарядка

MEC 500 обеспечивает быструю зарядку высокой мощности там, где это необходимо. Сверхбыстрая зарядка аккумулятора достигается путем параллельного подключения двух устройств, что позволяет зарядить аккумулятор LHD менее чем за 20 минут.

Передвижное

Зарядное устройство с надежной платформой и проушинами для вилочного погрузчика легко перемещается к месту работы оборудования с помощью буксира или вилочного погрузчика.

Характеристики продукции Устройство MEC500

Номинальная мощность (вход переменного тока) 500 кВт 500 кВт
Диапазон напряжения (вход переменного тока) 400–660 В~ 400–660 В~
Диапазон частот 50 или 60 Гц 50 или 60 Гц
Входное питание (вход переменного тока) 3-фазное питание с заземлением (IT) 3-фазное питание с заземлением (IT)
Напряжение на выходе 300–1000 В= 300–1000 В=
Номинальный ток (выход постоянного тока) 700 А 700 А
Кабельный выход — проприетарный разъем Cat 700 А 700 А
Кабельный выход — разъем CCS (опция) 200 А (с дополнительным жидкостным охлаждением до 500 А в стадии разработки) 200 А (с дополнительным жидкостным охлаждением до 500 А в стадии разработки)
Диапазон рабочих температур окружающей среды От –25 до +50 °C (от 13 до 122 °F) От –25 до +50 °C (от 13 до 122 °F)
Хранение От –40 до +80 °C (от –40 до +176 °F) От –40 до +80 °C (от –40 до +176 °F)
Интерфейс управления CAN CAN
Тип управления IEC 61851-23/24 (с CAN) IEC 61851-23/24 (с CAN)
Соответствие нормативам и безопасность CSA M421; UL2202 (в стадии разработки) CSA M421; UL2202 (в стадии разработки)
Устройство MEC500 3650 фунты 1656 кг
MEC500 с дополнительной платформой 4490 фунты 2037 кг

Загрузить ресурсы

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования
MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования
MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования
MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования
MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования
MEC500 — передвижное зарядное устройство для оборудования

Решение для быстрой зарядки оборудования, работающего от аккумуляторов

Решение для быстрой зарядки оборудования, работающего от аккумуляторов

360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Устройство MEC500

Просмотреть дополнительные предложения