Арендуемая модель XQP115 (115 кВА), Stage V ЕС

Мобильные генераторные установки XQP115

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
115 кВА
115 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
230–480 В
230–480 В

Обзор

Мобильная генераторная установка 115 кВ·А

Эта генераторная установка XQP115 соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ EU Stage V. Каждая модель обеспечивает повышенную гибкость благодаря легкому переключению между настройками частоты 50 или 60 Гц. Таким образом, оборудование соответствует требованиям к переменным нагрузкам в различных регионах, а также используется в различных областях, включая горную добычу, производство, нефтегазовую отрасль и строительство.

Преимущества

Стандартные 500 часов 500ч

Увеличивает время работы до проведения регулярного технического обслуживания

Возможность выбора 50/60 Гц Эксплуатация

Удобное переключение частоты с помощью концевой связи исключает географические ограничения, что позволяет использовать генераторную установку везде, где это необходимо

Характеристики продукции XQP115

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 115 кВА 115 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 230–480 В 230–480 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Двигатель Cat® C4.4 Cat® C4.4
Топливо Дизельное Дизельное
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Ширина 45 дюймы 1150 мм
Высота 82 дюймы 2076 мм
Длина 117 дюймы 2970 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 4579 фунты 2077 кг
Нагрузка 100% 50 Гц 7.2 галл./ч 27.3 л/ч
Нагрузка 100% 60 Гц 7.4 галл./ч 28 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 5.3 галл./ч 20.4 л/ч
Нагрузка 75% 60 Гц 5.5 галл./ч 21 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 75.3 дБ(А) 75.3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (60 Гц) 78.9дБ(А) 78.9дБ(А)

XQP115 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat® C4.4

  • Двойной турбонаддув, последовательный воздухо-воздушный охладитель
  • Управляется ЭБУ

Доочистка

  • Установленный на двигателе модуль очистки выбросов (CEM)
  • Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)

Генератор

  • Рама LC3114F
  • Береговая защита изоляции

Панель управления

  • Цифровой контроллер XQCP в комплекте

Воздушный фильтр

  • Воздухоочиститель, вихревой/бумажный с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе
  • Высокая производительность в условиях окружающей среды

Система зарядки/пуска

  • Зарядный генератор на 12 В для тяжелых условий эксплуатации со встроенным регулятором напряжения и ограждениями ремня

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками и внутренней заливкой топлива (на 24 часа)
  • Установленные на двигателе первичный и вторичный топливный фильтр

Распределение электроэнергии

  • Отдельные прочные стальные корпуса для секций управления и распределения
  • 4- полюсный главный автоматический выключатель 200 A

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки
  • Герметичные компрессионные защелки на четверть оборота с ключом или кодовым замком

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя

XQP115 Дополнительное оборудование

Распределение электроэнергии

  • Штепсельный шкаф CE со встроенной защитой MCB и RCBO

Пакет опций для топлива

  • Установленный на борту 3-ходовой клапан для внешнего подключения топлива, электронный указатель уровня топлива и датчик уровня в комплекте

Опция дренажа, комплектная установка

  • Сливные трубы для масла и охлаждающей жидкости подведены к раме основания

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP115 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP115

Просмотреть дополнительные предложения