Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC

Выключатель/контактор ATS ATC Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
от 200 до 5000 А
от 200 до 5000 А
Тип перемещения
Переключение с разрывом цепи
Переключение с разрывом цепи
Тип переключателя
Размыкатель
Размыкатель

Обзор

Безобрывные переключатели Cat® предназначены для различных применений с использованием резервной мощности. Они обеспечивают гибкость, надежность и ценность в компактном корпусе. Устройство автоматического ввода резерва (АВР) в корпусе на основе выключателя с разрывом цепи обеспечит стабильное переключение в тех случаях, когда моментальная потеря питания допустима при переходе с аварийного режима питания на стандартный. АВР Cat на основе переключателя питания в корпусе также позволяет периодически проводить проверку аварийного источника питания без отключения потребителей от питания. Они предлагаются в диапазоне от 200 до 5000.

Преимущества

Контроллер ATC-900 контроллер на основе микропроцессора и размыкатель

Максимально быстрое время переключения (<3 цикла) Выдерживает кратковременный ток полной нагрузки в течение 60 циклов

Все управляющие реле и реле промышленного назначения

Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90ºC, все кабели представляют собой провод 16AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125ºC.

Прочные кожухи NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12 из стали с порошковым покрытием и тремя дверными петлями.

Петли снабжены извлекаемыми штифтами, облегчающими снятие двери, и поставляются с защелками под навесные замки.

Краткий обзор особенностей

Cat

Характеристики оборудования

  • Контроллер на базе микропроцессора ATC-800
  • Сбор данных о напряжении и частоте
  • Максимально быстрое время переключения (3 циклов)
  • Выдерживает кратковременный ток полной нагрузки в течение 60 циклов
  • Несколько временных задержек, программируемых во время эксплуатации
  • Индикация положения переключателя
  • Индикация готовности источника
  • Безопасное переключение в ручном режиме под нагрузкой
  • Вспомогательные контакты источника 1 и 2
  • Программируемый стенд для тестирования установки
  • Кнопка проверки системы
  • Сброс нагрузки в аварийной ситуации
  • Мнемосхема
  • Измерение истинного среднеквадратичного напряжения трехфазного тока источника 1, источника 2 и потребителя
  • Измерение частоты источника 1 и источника 2
  • Механическая (кабельная) и электрическая блокировка для предотвращения параллельного включения источников
  • Безопасный режим ручного управления под полной нагрузкой с перманентно зафиксированной рукояткой
  • Диапазон температур окружающей среды: от -40 до 40 °C (от -40 до 104°F)
  • Диапазон рабочих температур: от–20 до 70 °C (от–4 до 158°F)
  • Рабочая влажность: до 90%
  • Относительная влажность (без конденсации)
  • Параллельное подключение источников ограничено периодом в 100 миллисекунд или менее
  • Индикация готовности источника

Характеристики продукции Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC

Диапазон мощности от 200 до 5000 А от 200 до 5000 А
Тип перемещения Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи
Тип переключателя Размыкатель Размыкатель
Управляющее напряжение Неподвижное крепление, 200–3200А, 2-, 3- или 4-полюсный
Выдвижной 200–5000А, 2-, 3-, 4-полюсный
Неподвижное крепление, 200–3200А, 2-, 3- или 4-полюсный
Выдвижной 200–5000А, 2-, 3-, 4-полюсный
Область применения напряжения в системе 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц
Длительность защиты 85 000 на 30 циклов 85 000 на 30 циклов
Защита 100000 А, стойкость/замыкание/прерывание при 600 В переменного тока 100000 А, стойкость/замыкание/прерывание при 600 В переменного тока
Пройденные испытания
Сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178
IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD

Сертифицирован согласно CSA C22.2 № 178
IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD

Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC Стандартное оборудование

Органы управления и проводка

  • Все управляющие и промышленные реле полностью загерметизированы, чтобы минимизировать попадание в них пыли и грязи. Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90º, все кабели представляют собой провод 16 AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125º.

Кожух

  • Прочные кожухи из стали с порошковым покрытием NEMA 1, 3R или 12, оснащенные тремя дверными петлями, обеспечивающими надлежащее крепление двери и смонтированных на ней устройств. Петли имеют извлекаемые штифты, что облегчает снятие двери для монтажа устройств на стену или для обслуживания, и поставляются с защелками под навесные замки.

Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

  • Контакты последовательного подключения нагрузки
  • Возможность установки оборудования многоцелевого измерения
  • Доступны контроллеры: ATC-100, ATC-300+ и ATC-800
  • 2- или 4-позиционный контрольный переключатель
  • Дистанционный обмен данными
  • Встроенная защита от перегрузки по току
  • Выбираемый при установке многодиапазонный трансформатор напряжения сети управления, 50/60 Гц
  • Возможность установки на входе
  • Нагреватели
  • Переключение с разрывом или без разрыва цепи
  • Ограничение пиковой нагрузки
  • Выбор автоматического или ручного управления

Дополнительное переключение с задержкой включает в себя:

  • Нейтральный режим задержки
  • Внутрифазный переход
  • Сигнальные контакты, 1 N.O. и 1 N.C., перед переходом

Узнайте результаты сравнения Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC

Устройство автоматического ввода резерва в корпусе и выключатель питания ATC