Генераторная установка XQP20, предоставляемая в аренду (20 кВ·А), Stage V ЕС

Мобильные генераторные установки XQP20 EU Stage V

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
20кВА
20кВА
Частота
50 Гц
50 Гц
Напряжение
220–415 В
220–415 В

Обзор

Мобильная дизельная генераторная установка 20кВА

Эта генераторная установка XQP20 соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ EU Stage V. Он подходит для широкого спектра требований к нагрузке в различных регионах и сферах применения, в том числе в горнодобывающей промышленности, производстве, нефтегазовой отрасли и строительстве.

Преимущества

Низкий уровень воздействия на окружающую среду 110% Защита от утечек любых жидкостей для двигателей

Сводит к минимуму возможность причинения вреда окружающей среде на объекте

Уровень звука 65 дБА на расстоянии 7 м Поглощение звука

Поглощение звука и электрические вентиляторы уменьшают шум до уровня негромкой беседы

Органы распределения электропитания Трехпозиционный переключатель для переключения между значениями выходящей мощности

исключается необходимость переподключения в соответствии с требованиями участка

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Стандарт Stage V ЕС
Дизельный двигатель Cat C2.2

Дизельный двигатель Cat C2.2

Доказанная надежность
Панель управления GCCP 1.3

Панель управления GCCP 1.3

Простые в использовании цифровые органы управления
Генератор Cat LC1100

Генератор Cat LC1100

Автоматический регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Прочный оцинкованный корпус

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP20 EU Stage V

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 20кВА 20кВА
Частота 50 Гц 50 Гц
Напряжение 220–415 В 220–415 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Двигатель Cat® C2.2 Cat® C2.2
Топливо Дизельное Дизельное
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Ширина 39.1 дюймы 1001 мм
Высота 50.1 дюймы 1300 мм
Длина 67.1 дюймы 1718 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 1793 фунты 815 кг
Нагрузка 100% 50 Гц 1.45 галл./ч 5.5 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 1.05 галл./ч 4 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 65 дБ(А) 65 дБ(А)

XQP20 EU Stage V Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat® C2.2

  • Без турбонаддува
  • Механический регулятор

Генератор переменного тока

  • Рама LC1100
  • Береговая защита изоляции

Панель управления

  • Цифровой контроллер GCCP 1.3 в комплекте

Воздушный фильтр

  • Воздухоочиститель, вихревой/бумажный с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе
  • Высокая производительность в условиях окружающей среды

Система зарядки/пуска

  • Зарядный генератор на 12 В для тяжелых условий эксплуатации со встроенным регулятором напряжения и ограждениями ремня

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками и внутренней заливкой топлива (на 12 часов работы)
  • Установленные на двигателе первичный и вторичный топливный фильтр

Распределение электроэнергии

  • Отдельные прочные стальные корпуса для секций управления и распределения
  • 4-полюсный главный автоматический выключатель 40 A

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки
  • Герметичные компрессионные защелки на четверть оборота с ключом или кодовым замком

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя

XQP20 EU Stage V Дополнительное оборудование

Распределение электроэнергии

  • Штепсельный шкаф CE со встроенной защитой MCB и RCBO

Пакет опций для топлива

  • Установленный на борту 3-ходовой клапан для внешнего подключения топлива, электронный указатель уровня топлива и датчик уровня в комплекте

Опция дренажа, комплектная установка

  • Сливные трубы для масла и охлаждающей жидкости подведены к раме основания

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP20 EU Stage V с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20