Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе

Выключатель/контактор ATS ATC Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
30-1000 А
30-1000 А
Тип перемещения
Переключение с разрывом цепи
Переключение с разрывом цепи
Тип переключателя
Литой корпус
Литой корпус

Обзор

Безобрывные переключатели Cat® предназначены для различных применений с использованием резервной мощности. Они обеспечивают гибкость, надежность и ценность в компактном корпусе. Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на основе выключателя с разрывом цепи обеспечит стабильное переключение в тех случаях, когда моментальная потеря питания допустима при переходе с аварийного режима питания на стандартный. АВР типов MCCB и MCS Cat с разрывом цепи также позволяет выполнять периодическую проверку аварийного источника электропитания без перебоев электропитания при токе от 30 до 1000 А.

Преимущества

ATC-300+ или ATC-900 контроллер на основе микропроцессора

Прочные кожухи NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 и NEMA 12 из стали с порошковым покрытием

Все управляющие реле и реле промышленного назначения

Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90ºC, все кабели представляют собой провод 16AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125ºC

АВР типов MCCB и MCS

также позволяет выполнять периодические проверки аварийного источника питания без отключения потребителей от питания

Характеристики продукции Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе

Диапазон мощности 30-1000 А 30-1000 А
Тип перемещения Переключение с разрывом цепи Переключение с разрывом цепи
Тип переключателя Литой корпус Литой корпус
Управляющее напряжение 30–1000 А, 2-, 3- или 4-полюсные, номинальная нагрузка — 100% 30–1000 А, 2-, 3- или 4-полюсные, номинальная нагрузка — 100%
Область применения напряжения в системе 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц 120-600 В перем. тока, 50/60 Гц
Защита 100000 А, стойкость/замыкание/прерывание при 480 В переменного тока 100000 А, стойкость/замыкание/прерывание при 480 В переменного тока
Пройденные испытания Сертифицирован согласно CSA C22.2 No. 178, IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD Сертифицирован согласно CSA C22.2 No. 178, IBC 2006, CBC 2007 и OSHPD

Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе Стандартное оборудование

Органы управления и проводка

  • Все управляющие и промышленные реле полностью загерметизированы, чтобы минимизировать попадание в них пыли и грязи. Наконечники кабелей рассчитаны на температуру 90º, все кабели представляют собой провод 16 AWG, тип XLPE, рассчитанный на температуру 125º.

Кожух

  • Прочные кожухи NEMA 1, NEMA 3R и NEMA 12 из стали с порошковым покрытием могут поставляться с контроллерами ATC-100 и ATC-300+. Кожух NEMA 4 поставляется только с контроллером ATC-800. Кожухи соответствуют требованиям сейсмобезопасности (BOCA, CBC, IBC, UBC). Петли имеют извлекаемые штифты, что облегчает снятие двери для монтажа устройств на стену или для обслуживания, и поставляются с защелками под навесные замки.

Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

  • Возможность установки на входе
  • Контакты последовательного подключения нагрузки
  • Выбор автоматического или ручного управления
  • Доступны контроллеры: ATC-100, ATC-300+ и ATC-800
  • Выбираемый при установке многодиапазонный трансформатор напряжения сети управления, 50/60 Гц
  • Ограничение пиковой нагрузки
  • Возможность установки оборудования многоцелевого измерения
  • Встроенная защита от перегрузки по току
  • Нагреватели
  • Дистанционный обмен данными
  • Передача данных для контроллера ATC-300+ по RS-232 или Modbus через встроенный порт RS-485
  • 2- или 4-позиционный контрольный переключатель

Дополнительное переключение с задержкой включает в себя:

  • Сигнальные контакты, 1 N.O. и 1 N.C., перед переходом
  • Нейтральный режим задержки

Узнайте результаты сравнения Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Автоматический переключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва в литом корпусе

Автоматический переключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва в литом корпусе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Автоматический выключатель ATC в литом корпусе и устройство автоматического ввода резерва (АВР) в литом корпусе

Просмотреть дополнительные предложения