Дизельный генератор 3608 (60 Гц) | 1830–2660 кВт

3608 (60 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2660 экВ
2660 экВ
Минимальная номинальная мощность
1830 экВ
1830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Характеристики продукции 3608 (60 Гц)

Максимальная номинальная мощность 2660 экВ 2660 экВ
Минимальная номинальная мощность 1830 экВ 1830 экВ
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 720 и 900об/мин 720 и 900об/мин
Рабочий цикл Резервное, основное и непрерывное питание Резервное, основное и непрерывное питание
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3608 I-8
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 9064 дюймов³ 148 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 91050 фунты 41390 кг

3608 (60 Гц) Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Отключение подачи воздуха
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (720 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Сапун, картер, верхняя установка

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостат
  • Термостаты воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки
  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением
  • Регулятор давления масла
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

Система креплений

  • Монтаж двигателя и генератора
  • Гаситель крутильных колебаний

Пусковая / зарядная система

  • Пневмоглушитель
  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны
  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей

Общая информация:

  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя
  • Краска — желтый цвет Caterpillar

3608 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Штуцер впуска воздуха
  • Клапан управления наддувом
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Сажевый фильтр

Система охлаждения

  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства нагрева
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Расширительный бак

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Соединения топливной системы

Генераторная система

  • Изоляция класса F
  • Противоконденсатные нагреватели
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин

Система регулятора

  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • Доля нагрузки 2301 А
  • Электронное оборудование / приводы
  • Цифровые программные устройства
  • Привод EGB
  • 723 и выше

Система смазки

  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)
  • Сливной клапан поддона картера двигателя

Система креплений

  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Без ограничения по вертикали
  • С ограничением по вертикали
  • Изолятор

Пусковая / зарядная система

  • Редукционный клапан
  • Гибкий шланг для сжатого воздуха

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения 3608 (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3608

3608