Дизельный генератор DE125AE0 (60 Гц) | 100,0 экВ

C4.4 | DE125AE0 Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение
220–380 В
220–380 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-3 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой GTA

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления EMCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции C4.4 | DE125AE0

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 100,0 экВ 100,0 экВ
Минимальная номинальная мощность 90,4 экВ 90,4 экВ
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 18.23:1 18.23:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Длина — максимальная 78 дюймы 1980 мм
Ширина — максимальная 35 дюймы 890 мм
Высота — максимальная 54.2 дюймы 1376 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 2348 фунты 1065 кг

C4.4 | DE125AE0 Стандартное оборудование

Двигатель

  • C4.4, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Электронный регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C4.4 | DE125AE0 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View