Обзор
Устройства автоматического ввода резерва (АВР) Cat® с возможностью установки на входе (SER) разработаны для обеспечения аварийного питания всех потребителей установки, чтобы защитить их от перебоя электропитания. При этом переключатель АВР может располагаться максимально близко к точке входа в электроустановку. Благодаря таким характеристикам устройства автоматического включения резерва, как безопасность, наличие кодировки, обеспечение необходимой защиты от перегрузки по току и наличие средств отключения от сети на входе, можно реализовать единый блок защиты в точке входа в электроустановку. Таким образом, исключается необходимость установки отдельных средств защиты и соответствующих соединений, за счет чего для установки требуется меньше пространства, времени и средств. Устройства автоматического ввода резерва с возможностью установки на входе на базе выключателя предлагаются для токовой нагрузки от 30 А до 5000 А.