Обзор
Безобрывные переключатели Cat предназначены для различных применений с использованием резервной мощности. Они обеспечивают гибкость, надежность и ценность в компактном корпусе. Автоматический безобрывный переключатель изолированного шунтирования (ATS) обеспечивает стабильное переключение в тех случаях, когда необходимо непрерывно поддерживать аварийное питание критических нагрузок. Этот тип конструкции позволяет проводить проверку, техническое обслуживание или замену механизмов переключения электропитания без прерывания подачи электроэнергии. Доступные номиналы ATS изолированного шунтирования на базе размыкателей — от 200 А до 5000 А.