Обзор
Дизельная генераторная установка, 910–1500 кВА
Наши дизельные генераторные установки C32 созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 910–1500 кВА при 50Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями ISO 8528-5 к работе с переменными нагрузками и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Наши генераторные установки C32 созданы, чтобы отвечать самым строгим требованиям к электроснабжению, и эти требования могут быть установлены вами.