XQP310 EU Stage V

XQP310 EU Stage V Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
310 кВА
310 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
220–480 В
220–480 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Cat

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Cat

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Стандарт Stage V ЕС
Cat

Дизельный двигатель Cat C9.3B

Доказанная надежность
Cat

Панель управления XQCP

Простые в использовании цифровые органы управления
Cat

Генератор переменного тока Cat LC5114N

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ.
Cat

Прочный оцинкованный корпус

Предотвращает коррозию во время эксплуатации Предотвращает попадание воды, обеспечивает безопасность и поглощение шума.

Характеристики продукции XQP310 EU Stage V

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 310 кВА 310 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 220–480 В 220–480 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Двигатель Cat C9.3 Cat C9.3
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 60 дюймы 1514 мм
Высота 90 дюймы 2277 мм
Длина 161 дюймы 4085 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 9046 фунты 4103 кг
Нагрузка 100% 50 Гц 17.7 галл./ч 67.1 л/ч
Нагрузка 100% 60 Гц 20.4 галл./ч 77.4 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 13.2 галл./ч 50 л/ч
Нагрузка 75% 60 Гц 14.9 галл./ч 56.5 л/ч

XQP310 EU Stage V Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat® C9.3B

  • Двойной турбонаддув, последовательный воздухо-воздушный охладитель
  • Управляется ЭБУ

Система доочистки выхлопных газов

  • Установленный на двигателе модуль очистки выбросов (CEM)
  • Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)

Генератор переменного тока

  • Рама LC5114N
  • Береговая защита изоляции

Панель управления

  • Цифровой контроллер XQCP в комплекте

Воздушный фильтр

  • Высокоэффективный двухступенчатый воздухоочиститель, с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе
  • Высокая производительность в условиях окружающей среды

Система зарядки/пуска

  • 24 В генератор переменного тока для тяжелых условий эксплуатации со встроенным регулятором

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками и внутренней заливкой топлива (на 12 часов работы)
  • Установленные на двигателе первичный и вторичный топливный фильтр

Распределение электроэнергии

  • Отдельные прочные стальные корпуса для секций управления и распределения
  • 4-полюсный автоматический выключатель на 630 А

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки
  • Герметичные компрессионные защелки на четверть оборота с ключом или кодовым замком

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя

XQP310 EU Stage V Дополнительное оборудование

Панель управления

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Возможности синхронизации

Распределение электроэнергии

  • Штепсельный шкаф CE со встроенной защитой MCB и RCBO

Пакет опций для топлива

  • Установленный на борту 3-ходовой клапан для внешнего подключения топлива, электронный указатель уровня топлива и датчик уровня в комплекте

Опция дренажа, комплектная установка

  • Сливные трубы для масла и охлаждающей жидкости подведены к раме основания

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP310 EU Stage V с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP310 EU Stage V

Просмотреть дополнительные предложения