Дизельный генератор C3.3 (60 Гц) | 27–60 кВт

C3.3 (60 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Напряжение
110–480 В
110–480 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой R

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•Программа S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

Характеристики продукции C3.3 (60 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 27,0 экВ 27,0 экВ
Максимальная номинальная мощность 60,0 экВ 60,0 экВ
Модель двигателя Cat® C3.3 Cat® C3.3
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 201.4 дюймов³ 3.3 л
Степень сжатия 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 43.9 дюймы 1115 мм
Ширина — максимальная 38.2 дюймы 970 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм

C3.3 (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки
  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Генераторы и вспомогательное оборудование

  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • Защита класса IP23
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • 12 выводов
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)

Регулирующая система

  • Механическая система регулирования (в зависимости от модели)
  • Механическая и электрическая система регулирования (в зависимости от модели)

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном

Система креплений

  • Включает в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов охлаждающей жидкости
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея 12 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • Генератор с рамой LC
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой
  • Вспомогательная обмотка рамы R

Генератор

  • Варианты снятия генератора

Автоматические выключатели

  • 4-полюсный автоматический выключатель 250 А
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Панели управления

  • GCCP 1.3

Опции панели управления

  • Отключение при перегрузке с помощью выключателя
  • Контакты без напряжения
  • Утечка тока в землю (только двухпроводн.)
  • Потенциометр регулировки частоты вращения
  • Потенциометр регулировки напряжения
  • Зарядное устройство
  • Нагреватель панели управления
  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)
  • Встроенная в панель звуковая сигнализация
  • Аварийный останов с помощью ключа

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Сертификаты

  • Европейская модификация стандартной установки для соответствия нормам CE
  • Международный сертификат для СНГ

Кожухи

  • Розетки для кожуха согласно CEE
  • Заглушка гнезда розетки
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1 (гальванизированный)
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2 (CE)
  • Комплектация для сдачи в аренду (только CAE)

Топливная система

  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Компактное основание на салазках для открытых установок
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Топливный бак с двойными стенками
  • Узкое основание бака для открытой установки

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Электронный регулятор
  • Глушитель для жилых помещений
  • Внешняя единая точка подъема — кожух

Осмотр специальной упаковки

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0

Общая информация

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C3.3 (60 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C3.3, вид сзади справа

Открытая установка C3.3, вид сзади слева

C3.3

Открытая установка C3.3

Кожух C3.3

Кожух C3.3

Открытая установка C3.3, вид сзади справа
Открытая установка C3.3, вид сзади слева
C3.3
Открытая установка C3.3
Кожух C3.3
Кожух C3.3

360 View
360 View