Дизельная генераторная установка DE169AE0 (50 Гц) | 149,0 кВА

Дизельные генераторные установки C7.1 | DE169AE0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
149,0 кВА
149,0 кВА
Минимальная номинальная мощность
135 кВА
135 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ

Обзор

DE169AE0 | Дизельная генераторная установка, 149 кВА

Генераторные установки Caterpillar предоставляют надежные энергетические решения для любого бизнеса, для любых потребностей. Генераторы Cat могут быть установлены в качестве основного или резервного источника энергии.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Комплект генераторной установки Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-3 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор с рамой GTA

Генератор с рамой GTA

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Панель управления EMCP

Панель управления EMCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Система охлаждения

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Сертификаты

Сертификаты

Полностью протестированный прототип с возможностью сертификации по анализу крутильных вибраций

Характеристики продукции C7.1 | DE169AE0

Максимальная номинальная мощность 149,0 кВА 149,0 кВА
Минимальная номинальная мощность 135 кВА 135 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован на соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 220–380 В 220–380 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Степень сжатия 18.2:1 18.2:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система С прямым впрыском С прямым впрыском
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 96.5 дюймы 2450 мм
Ширина — максимальная 1010 мм 39.8 дюймы
Высота — максимальная 60.8 дюймы 1544 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 3135 фунты 1422 кг

C7.1 | DE169AE0 Стандартное оборудование

Двигатель

  • C7.1, рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель

Панель управления

  • Панель управления EMCP 4.1

Регулирующая система

  • Механический регулятор

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой GTA

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Кожух

  • Модульный акустический корпус с легким доступом

Воздух, охлаждение и выпуск

  • Глушитель кожуха

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C7.1 | DE169AE0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Кожух

Кожух

Кожух

Кожух

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Кожух
Кожух
Кожух
Кожух

360 View
360 View