XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final Мобильные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
264 экВт (330 кВ·А)
264 экВт (330 кВ·А)
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
120–600 В
120–600 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Cat

Готовность к сдаче в аренду

Прочное, надежное, готовое к сдаче в аренду изделие с набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Cat

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Соответствует стандартам Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ, имеет сертификат CARB для внедорожных мобильных установок с любыми номинальными мощностями и частотой 60Гц.
Cat

Дизельный двигатель Cat C9.3B

Доказанная надежность
Cat

Цифровые органы управления CAT EMCP 4.4

Простые в использовании цифровые органы управления
Cat

Генератор Cat серии LC

Встроенный регулятор напряжения для быстрой реакции при выполнении сложных работ
Cat

Панель управления с шумоизоляцией

Повышение удобства оператора

Характеристики продукции XQ330 Tier 4 Final

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 264 экВт (330 кВ·А) 264 экВт (330 кВ·А)
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 120–600 В 120–600 В
Номинальная мощность в режиме резервного источника питания 288 экВт (360 кВ·А) 288 экВт (360 кВ·А)
Двигатель C9.3B C9.3B
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без прицепа 78.5 дюймы 1994 мм
Длина — без прицепа 162.2 дюймы 4120 мм
Ширина — без прицепа 92.8 дюймы 1595 мм
Масса со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью, без прицепа 10405 фунты 4720 кг
Нагрузка 100% 60 Гц 18.5 галл./ч 70 л/ч
Нагрузка 75% 60 Гц 13.7 галл./ч 52 л/ч
Нагрузка 50%, 60 Гц 9.8 галл./ч 37 л/ч
Нагрузка 100% 50 Гц 16.5 галл./ч 62.5 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 12.5 галл./ч 47.3 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 7 м (23 фута) при номинальной мощности в основном режиме 70,2 дБ(A) (60 Гц) 70,2 дБ(A) (60 Гц)

XQ330 Tier 4 Final Стандартное оборудование

Дизельный двигатель CAT C9.3B

  • для тяжелых условий эксплуатации.
    С турбонаддувом.
    Система доочистки выхлопных газов

Генератор

  • Рама LC5134N

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.4 в комплекте

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха.
    Заполнение на заводе-изготовителе

Система зарядки/пуска

  • Одинарный электростартер, 24 В

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 24 часа работы)

Воздушный фильтр

  • Эффективный воздухоочиститель с индикатором обслуживания

Распределение электроэнергии

  • Отдельный прочный корпус для органов управления и распределительного щита с 3-полюсным главным автоматическим выключателем 1000 А и предохранительным выключателем

Силовые элементы конструкции

  • Усиленная стальная основная рама с топливным баком.
    Двухточечная подъемная рама и 4 точки крепления стропов.
    Рама основания имеет большую ширину, чем кожух, чтобы защитить генераторную установку во время транспортировки.

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки

Выхлопные газы

  • Встроенный искрогасящий глушитель

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заводская заправка, интервал между сменами масла 500 мото-часов

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQ330 Tier 4 Final с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQ330 Tier 4 Final

Просмотреть дополнительные предложения