Дизельная генераторная установка C175-16 Tier 4 Final (60Гц) | 2500-3100кВт

C175-16 Tier 4 Final (60Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
3100 (без вентилятора) / 3000 экВт
3100 (без вентилятора) / 3000 экВт
Номинальная мощность в основном режиме
2825 (без вентилятора) / 2725 экВт
2825 (без вентилятора) / 2725 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стандарт Tier 4 EPA США
Стандарт Tier 4 EPA США

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления Cat ECS

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

        
  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  •     
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Включен в номенклатуру UL 2200
  • CSA
  • Сертификат сейсмической устойчивости IBC
  • Предварительно одобрено OSHPD

Характеристики продукции C175-16 Tier 4 Final (60Гц)

Номинальная мощность в резервном режиме 3100 (без вентилятора) / 3000 экВт 3100 (без вентилятора) / 3000 экВт
Номинальная мощность в основном режиме 2825 (без вентилятора) / 2725 экВт 2825 (без вентилятора) / 2725 экВт
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт Tier 4 EPA США Стандарт Tier 4 EPA США
Напряжение 480–13800В 480–13800В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание Резервное питание, обеспечение электропитания работ критической важности, основное питание, непрерывное питание
Максимальная номинальная мощность 3100 экВт 3100 экВт
Минимальная номинальная мощность 2500 экВт 2500 экВт
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, C175-16 SCAC, V-16
Диаметр цилиндра 6.89 дюймы 175 мм
Ход поршня 8.66 дюймы 220 мм
Рабочий объем 5155.88 дюймов³ 84.67 л
Степень сжатия 16.7:1 16.7:1
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора ADEM� A4 ADEM� A4
Минимальная длина 242.77 дюймы 6385 мм
Длина — максимальная 320 дюймы 8127 мм
Ширина – минимальная 82.7 дюймы 2101 мм
Ширина — максимальная 122.8 дюймы 3118 мм
Минимальная высота 127.2 дюймы 3231 мм
Высота — максимальная 142.3 дюймы 3614 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 42750 фунты 19391 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 45114 фунты 20463 кг

C175-16 Tier 4 Final (60Гц) Стандартное оборудование

Панель управления

  • - Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова и индикаторами для:
  • #NAME?
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • #NAME?
  • Проверка индикаторов
  • #NAME?
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • — Напряжение, В (междуфазное и фаза–нейтраль)
  • — Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • #NAME?
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • #NAME?
  • - Перегрузка по току (50/51)
  • Вариант местной сигнализации
  • #NAME?
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 программируемых цифровых входов
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • #NAME?
  • Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-0,25%
  • #NAME?
  • Напряжение пост. тока, В
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости; высокое/низкое напряжение (27/59)
  • #NAME?
  • Органы управления:
  • #NAME?
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • - кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • — Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • #NAME?
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости (требуется дополнительный датчик охлаждающей жидкости)
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Кнопка аварийного останова
  • #NAME?
  • Повышенная/пониженная частота (81 o/u)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова и индикаторами для:
  • — Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • 2 программируемых цифровых выхода
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Цифровые индикаторы для:
  • Таймер охлаждения двигателя
  • 6 программируемых цифровых входов
  • #NAME?
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 программируемых выхода ШИМ
  • #NAME?
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)
  • Низкое давление масла
  • — Повышенная/пониженная частота (81 o/u)
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 16 программируемых цифровых выходов
  • - кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • - кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Cat ECS 100
  • 2 программируемых релейных выхода (форма С)
  • Температура охлаждающей жидкости
  • #NAME?
  • Моточасы
  • - обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV);
  • Функции программируемых защитных реле:
  • об/мин
  • #NAME?
  • 3 программируемых аналоговых выхода
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • #NAME?
  • - Обратная мощность (кВт) (32)
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • #NAME?
  • Обмен данными
  • #NAME?
  • Цикл запуска двигателя
  • Контроллер Cat ECS 100 включает:
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • - Измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока, 3 фазы, погрешность +/-0,25%
  • Частота (Гц)
  • — Управление сетью постоянного тока 24 В
  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • 3 программируемых аналоговых входа
  • Регулировка частоты вращения
  • #NAME?

Система охлаждения

  • Радиатор — поставляется отсоединенным
  • Защита вентилятора и ремня
  • Система охлаждения SCAC
  • Датчик охлаждающей жидкости— (2, поставляются в разобранном виде: внутренняя нормальная коническая трубная резьба 1/4‒18 и 1/2‒14)
  • Сливная линия и клапаны для охлаждающей жидкости

Выхлопная система

  • Характеристики модуля дозирования CEM:
  • Изолированный CEM
  • Фильтр DEF
  • Модуль дозирования CEM
  • Проводка от модуля дозирования до CEM
  • Воздушный фильтр
  • Защита от замерзания
  • 120 В переменного тока
  • Выпускной коллектор сухого типа
  • Фланцевые выпускные отверстия на CEM, вход (21,2") и выход (25")
  • Воздухопроводы и подогреваемые линии DEF от модуля дозирования до CEM

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой/сверхтонкой очистки
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель топливной системы
  • 3 фильтра, поставляются в разобранном виде— могут устанавливаться на балки рамы (требуются поставляемые дилером гибкие фитинги)
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон
  • 3 фильтра, установленные на двигателе
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 4 микрон
  • Фильтр легкосъемный патронного типа с сеткой 10 микрон

Генератор и комплектующие изделия

  • Цифровой регулятор напряжения от Caterpillar (CDVR), в том числе:
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Среднее напряжение: подключения шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля: — модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Система изоляции класса H по NEMA, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40 °C (105 °C для основного / 130 °C для резервного питания)
  • Подавление радиочастотных помех
  • Генератор с рамой 3000 (СН/ВН)
  • 6 выводов
  • Функция реактивного падения напряжения
  • Превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40°C (125°C для основного/150°C для резервного питания)
  • Шаблонная намотка
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
  • Правая удлинительная клеммная коробка, нижний ввод кабеля
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Статор с платиновыми термодатчиками (РДТ) по стандарту IEC (температурный коэффициент 0,00385)
  • Диодный монитор устройства возбуждения
  • Генератор с рамой 1800 (НН/СН)
  • Ограничитель возбуждения с ограничением по минимальным/максимальным параметрам
  • Низкое напряжение: соединения шин, верхнего центрального расположения, верхний ввод кабеля. Модели 60Гц: стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Изоляция класса H по NEMA

Регулирующая система

  • ADEM A4
  • Резервная функция аварийного отключения (защита от заброса оборотов с помощью дублирующей системы изменения оборотов)

Система смазки

  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Встроенный охладитель смазочного масла
  • Смазочное масло
  • Предпусковая смазка – требуется для основного, непрерывного, возможно и резервного питания
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Отвод газов

Система креплений

  • Аккумуляторные батареи и стойка с кабелями
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными
  • Сдвоенные электростартеры 24 В
  • Поручни — двигателя/генератора

Инструкции по техобслуживанию

  • Два осмотра в рамках профилактического техобслуживания

Общая информация

  • * Для использования в системах высокого напряжения заказчик должен предоставить дополнительную систему считывания напряжения 120 В, дополнительную систему считывания тока 5A, а также проводку между установкой и EMCP4.3 (чертеж предоставляется). CDVR монтируется на стену.
  • Краска: желтый цвет Caterpillar, включая направляющие и радиатор, покрашенные в блестящий черный цвет
  • * Для контроллера Cat ECS высокого напряжения: с настенной панелью управления, поставляется в разобранном виде, монтируется заказчиком и требует жгута проводов длиной 7,5 метра.
  • Техобслуживание с правой стороны (за исключением масляных фильтров на моделях с частотой 60 Гц: левый технологический люк)
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель: 4 одноэлементных воздухоочистителя емкостного типа с индикаторами обслуживания.
  • Одноступенчатый воздухоочиститель

C175-16 Tier 4 Final (60Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноступенчатый воздухоочиститель

Панели управления

  • Функции пользовательского интерфейса
  • Схема подключения потребителей переменного/постоянного тока – низкое/высокое напряжение
  • EMCP 4.4 (требуются комплекты для низкого напряжения с рамой 1800)
  • Дистанционная регулировка частоты вращения
  • Мониторинг применения по протоколу Modbus
  • Антивандальная дверца панели
  • Переключатель аварийного останова— предназначен только для генераторов на раме 3000 с EMCP4.3
  • Контроль температуры генератора
  • Место установки контроллера — НН/СН (требуется генератор на раме 1800)
  • Модуль разделения нагрузки
  • Устройство распределения нагрузки/вспомогательная колодка разделения нагрузки и вспомогательная коробка – низкое напряжение
  • Модули сигнализаторов

Система охлаждения

  • Контур SCAC
  • Радиатор, установленный на оборудовании
  • Вынесенные радиаторы
  • Охладитель топлива

Выхлопные газы

  • Выпускные коллекторы

Топливная система

  • Топливный фильтр грубой очистки

Общая информация

  • Краска— цвета (кроме желтого цвета Caterpillar, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генератор и комплектующие изделия

  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT): — класс 5, 9 и 15кВ
  • Набор для нагрева отсека
  • 480 В, генераторы (СН) 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом, 6 выводов, шаг = 0,6667— рама 1800, 3000
  • Термостат для нагревателя
  • 480 В, генераторы (НН) 60 Гц, 3 фазы, 1800 об/мин, шаблонная намотка, возбуждение постоянным магнитом, 6 выводов, фаза = 0,6667— рама 1800

Контрольно-измерительное оборудование

  • Жгут проводов— подключение ЭБУ
  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Насосы предпусковой смазки с электроприводом
  • Смазочное масло
  • Стандартный масляный поддон картера двигателя
  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Масляные фильтры
  • Нагреватель смазочного масла

Системы картера

  • Предохранительные разрывные клапаны

Система креплений

  • Пружинные линейные виброизоляторы
  • Резиновые опорные виброизоляторы
  • Виброизоляторы IBC — поставляются в разобранном виде

Разъемы питания

  • Автоматические выключатели 5000 А, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Шины, установленные сбоку/сзади (низкое напряжение)
  • Варианты подключения питания СН: боковая сторона генератора на раме 1800/ установленные сзади шины— левая шина СН Nema— правая шина СН Nema
  • Автоматические выключатели 5000 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC
  • Соединения шин средней стойки (НН)
  • Соединения нейтрали и "массы" – среднее напряжение
  • Варианты ввода кабеля – низкое напряжение
  • Разъемы выключателей Masterpack
  • Жгуты проводов автоматических выключателей
  • Крышки силовых соединений
  • Варианты ввода кабеля – рама 1800 (СН)
  • Комплект управления (НН)— корпуса
  • Автоматические выключатели из дополнительной комплектной установки (НН)
  • Автоматические выключатели 4000 А, 3 полюса, полностью соответствующие требованиям UL
  • Автоматические выключатели 4000 A, 3 полюса, соответствующие требованиям IEC

Средства технического обслуживания — устройства для проворачивания валов

  • Устройства управления — пневматические распорки
  • Группа двигателя
  • устройство запуска
  • Пневматическое пусковое устройство двигателя

Специальные испытания/протоколы

  • Стандартный отчет об анализе крутильных колебаний генераторной установки
  • Отчет об анализе крутильных колебаний генератора по заказу
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Протокол испытаний генератора
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Испытание на расход топлива

Пуск/зарядка

  • Для комплекта аккумуляторных батарей со стойкой (для тяжелых условий работы)
  • Проводка нагревателя с водяной рубашкой охлаждения
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Блок распределения питания 24 В
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи 35 и 50 А
  • Крышки— стартера
  • Электростартер 24 В
  • Пневматический стартер
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа

Узнайте результаты сравнения C175-16 Tier 4 Final (60Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

Генераторная установка C175

Генераторная установка C175

360 View