XQC1600

Мобильные генераторные установки XQC1600

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальный параметр
1515 экВ (1893 кВА) в непрерывном режиме
1515 экВ (1893 кВА) в непрерывном режиме
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
230–480В
230–480В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 11

Готовность к сдаче в аренду

Готовность к сдаче в аренду

Готовое к сдаче в аренду изделие с широким набором функций, которые помогут вашим клиентам выполнить всю необходимую работу.
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов

Низкий удельный расход топлива при испытаниях на тормозном стенде и низкий уровень токсичности выхлопных газов*, переключение с помощью программы Cat Electronic Technician (ET). * Не соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США/ЕС
Надежный и экономичный дизельный двигатель Cat

Надежный и экономичный дизельный двигатель Cat

Компактный четырехтактный дизельный двигатель Cat 3516C с турбонаддувом и последующим охлаждением (SCAC) обладает проверенными долговечностью и надежностью. Лучшая в своем классе топливная экономичность. Топливная система работает на различных видах топлива на 50/60 Гц с возможностью переключения, при этом не требуется ни перепрошивка программного обеспечения, ни замена аппаратуры. Другие особенности двигателя включают: электрический подкачка топлива, индивидуальный контроль температуры цилиндров и увеличенные интервалы замены фильтров
Панель управления Cat EMCP

Панель управления Cat EMCP

Панель управления EMCP 4.3 обеспечивает мониторинг и защиту двигателя и генератора. Входящие в комплект поставки устройства автоматического параллельного управления AGC-4 обеспечивают параллельность, распределение нагрузки, управление ЧРП (частотно-регулируемый привод) и дополнительную защиту генератора
Генератор Cat

Генератор Cat

Генератор Cat SR5 соответствует по производительности и техническим характеристикам газовому двигателю Cat. Изоляция класса H, работающая при температуре класса F, для увеличения срока службы. Береговая защита изоляции и противоконденсатные нагреватели помещения. Встроенный регулятор напряжения (IVR) для быстрого реагирования в сложных условиях эксплуатации
Система охлаждения

Система охлаждения

Обеспечивает возможность работы при температуре окружающей среды 49 °C (120 °F) и частоте 50 Гц и 60 Гц на ИТП на высоте 750 м (2460 футов) над уровнем моря. Частотно-регулируемый привод вентилятора с интеллектуальным управлением вентилятором. Энергоэффективные вентиляторы с электроприводом

Характеристики продукции XQC1600

Номинальный параметр 1515 экВ (1893 кВА) в непрерывном режиме 1515 экВ (1893 кВА) в непрерывном режиме
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 230–480В 230–480В
Перегрузка IPP— 50Гц 1590кВт (1987кВА) 1590кВт (1987кВА)
Номинальная мощность IPP — 60 Гц 1705 кВт (2131 кВА) 1705 кВт (2131 кВА)
Перегрузка IPP — 60 Гц 1790 кВт (2237 кВА) 1790 кВт (2237 кВА)
Двигатель Cat 3516C Cat 3516C
Топливо Дизельное Дизельное
Высота — без шасси 114 дюймы 2896 мм
Длина — без шасси 480 дюймы 12192 мм
Масса — без шасси, с топливом, смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 70000 фунты 31818 кг
Ширина — без шасси 97.5 дюймы 2438 мм

XQC1600 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat 3516C для тяжелых условий эксплуатации

  • Двухэлементные воздухоочистители PowerCore для тяжелых условий эксплуатации с индикаторами обслуживания
  • Тройные топливные фильтры грубой очистки с водоотделителями и перепускные клапаны для быстрой замены фильтров
  • Топливные фильтры тонкой очистки на двигателе
  • Полнопоточные масляные фильтры с водяным маслоохладителем. Требуется смазочное масло API CI-4 или более высокого класса
  • Система смазочного масла включает вспомогательную систему (бак 113 л), линии слива масла, проложенные по направлению к магистрали двигателя, и систему быстрой откачки для обеспечения быстроты и чистоты при замене масла
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения (9 кВт, 3-фазный, 480 В перем. тока) с электрическим насосом
  • Охладитель топлива и электрический топливоподкачивающий насос
  • Электронная система управления дифференциальным давлением всех фильтров
  • Электронные органы управления двигателем ADEM™ A4
  • Двойные электростартеры 24 В

Генератор SR-5

  • Генератор SR-5 с двумя подшипниками, рамой 1844 и противоконденсатными нагревателями (1,2 кВт, 480 В)
  • Бесщеточный, шаблонный, возбуждение от постоянного магнита, трехфазный, конструкция с 4 выводами
  • Изоляция класса H, работа при температуре класса F для увеличенного срока службы
  • Встроенный регулятор напряжения Cat (Cat IVR)
  • Датчики температуры обмотки статора и подшипников, контролируемые модулем резистивных датчиков температуры
  • Металлические сетчатые впускные воздушные фильтры генератора (2)
  • 4 слоя защиты изоляции

40-футовый контейнер ISO повышенной вместимости

  • Сертифицирован CSC на штабелирование в 9ярусов
  • Шумоизолированные решетки впускного отверстия радиатора с шарнирным креплением
  • Шумоизолированные решетки впускного отверстия со складными механизмами защиты
  • Пять (5) блокируемых дверей для персонала с аварийной разблокировкой
  • Внутренние стены и потолки обшиты звукоизоляционными панелями толщиной 100 мм
  • Дверь доступа к боковой шине с кабельными подключениями с внешним доступом
  • Электроэнергия собственных нужд через соединения распределительного блока нагревателя воды рубашки охлаждения, зарядное устройство аккумуляторной батареи, нагреватели и противоконденсатные нагреватели генератора
  • Шесть (6) осветительных приборов постоянного тока с таймером 60 мин
  • Одностенный топливный бак, 946 л (250 галлонов); сертифицирован согласно BS799-5
  • Электромагнитный клапан управления заливной горловиной для автоматического наполнения
  • Пониженный уровень шума до 75 дБ(A) (50 Гц), 81 дБ(A) (60 Гц) на расстоянии 7м (23 фута)
  • Четыре (4) необслуживаемые аккумуляторные батареи, сила тока для холодного пуска двигателя 1400 A, группа 4D, и зарядное устройство аккумуляторной батареи 50 А
  • Изолированный глушитель выхлопной системы с выпускной трубой 1,8 м (6 футов) из нержавеющей стали для повышения плотности мощности
  • Виброизоляторы двигателя
  • Простой доступ к стоку для стандартных жидкостей
  • Стандартные предупреждающие таблички Cat (по заказу) и белый силовой модуль Cat

Охлаждение

  • Система охлаждения предназначена для эксплуатации при 49°C (120 °F) окружающей среды (50 и 60 Гц) при номинальной мощности IPP на высоте 750 м (2460 футов) над уровнем моря
  • Вертикальные сердцевины радиатора с рифлеными ребрами и вертикальным потоком выходящего воздуха
  • Частотно-регулируемый привод вентилятора с удобным органом управления вентилятором
  • Охлаждающая жидкость Cat с увеличенным сроком службы (ELC)

Органы управления и защита генератора

  • Контроллер генераторной установки EMCP.4.3
  • Автоматический пуск/остановка с таймером охлаждения
  • Функции защиты генератора: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 обеспечивает регулировку напряжения и частоты, контроль базовой нагрузки / коэффициента мощности / распределения нагрузки / синхронизатора, управление автоматическим пуском/остановом и автоматическим выключателем генератора, интерфейсом SCADA (Ethernet), индикацией и сигнализацией об уровне топлива, топливоперекачивающей системой топливного бака
  • Обратная совместимость для интерфейса для устаревших силовых модулей
  • Максимальный прерываемый ток 100 кА, автоматический выключатель генератора тактовой частоты 4000 А с отключающим элементом LSIG
  • Несколько режимов (изолированный (распределение кВт/кВАр), сбой автоматического питания от сети, распределение при пиковых нагрузках, мощность базовой нагрузки, экспорт, отсутствие передачи мощности, управление питанием с помощью нескольких блоков)
  • Ручное и автоматическое параллельное подключение
  • Дисплей измерения: напряжение, ток, частота, коэффициент мощности, активная мощность (кВт), счетчик электроэнергии, реактивная мощность (кВАр) и синхроноскоп

Качество

  • Заводские испытания комплексного силового блока
  • Сертификация CE, стандарты NEMA, ISO и IEEE
  • Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQC1600 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

Модель XQC1600 с выхлопной системой

Модель XQC1600 с выхлопной системой

Модель XQC1600 с выхлопной системой

Модель XQC1600 с выхлопной системой

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
Модель XQC1600 с выхлопной системой
Модель XQC1600 с выхлопной системой
Модель XQC1600 с выхлопной системой
Модель XQC1600 с выхлопной системой

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQC1600

Просмотреть дополнительные предложения