Дизельная генераторная установка DE605 GC (50 Гц) | 605 кВА

DE605 GC (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Частота
50 Гц
50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется
Напряжение
380–415 В
380–415 В

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

От одного надежного поставщика

  • Компоненты, используемые в генераторной установке, выбираются с учетом полной интеграции конструкции для обеспечения оптимальной производительности оборудования.
  • Генераторная установка полностью собрана на производственном объекте компании Caterpillar в соответствии с нашими рекомендациями по качеству.
  • Каждая генераторная установка тестируется перед выпуском с завода Caterpillar.
  • Техническая поддержка Cat, включая обслуживание дилеров, запчасти и гарантии, распространяется на всю энергосистему Cat.

Характеристики продукции DE605 GC (50 Гц)

Частота 50 Гц 50 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Режим ожидания Режим ожидания
Максимальная номинальная мощность 605 кВА 605 кВА
Минимальная номинальная мощность 605 кВА 605 кВА
Модель двигателя Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C15 Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель C15
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система EUI EUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 131 дюймы 3328 мм
Ширина — максимальная 60.6 дюймы 1540 мм
Высота — максимальная 86.1 дюймы 2187 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 8120 фунты 3683 кг

DE605 GC (50 Гц) Стандартное оборудование

Двигатель

  • Рядный 6-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель Cat® C15

Панели управления

  • GCCP 1.1

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Регулятор

  • Механический регулятор

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Резервуар для хранения топлива

  • Топливный бак с одинарными стенками на 8 часов работы

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Варианты электрооборудования

  • 3-полюсный автоматический выключатель
  • Нейтральное заземление
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Система впуска воздуха

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Генератор

  • Стандартный генератор с рамой в сборе
  • Защита класса IP23
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow
  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Клеммы питания

  • Шина

Генератор и навесное оборудование

  • Узел питания, степень защиты IP22
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания

Опоры

  • Резиновые изоляторы вибрации

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4).

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы
  • Точки крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

DE605 GC (50 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Панель управления

  • Потенциометры регулировки частоты вращения и напряжения
  • PLG 4G/3G/Etherne
  • Сигнализатор
  • Аварийный останов

Кожух

  • Кожух Cat GC

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Нагреватель
  • Система AVR

Варианты электрооборудования

  • 4-полюсный автоматический выключатель
  • Вспомогательные контакты
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • Зарядное устройство
  • Залитые электролитом аккумуляторные батареи

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками (объемом на 8 часов работы)
  • Топливный бак с одинарной стенкой и защитой от утечек (объемом на 8 часов работы)
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Сигнализация при низком и высоком уровне топлива
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Устройства управления топливоперекачивающей системой
  • Основание топливного бака с двойными стенками

Генератор и навесное оборудование

  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Нагреватели
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор с рамой LC
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC

Пуск/зарядка

  • Зарядный генератор
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства
  • Негабаритные батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Система впуска воздуха

  • Одноступенчатый воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздушный фильтр

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Сертификат ТС

Общая информация

  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Сертификат CSA
  • Установка из списка UL 2200
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Узкая, широкая или наклонная рама

Расширенное техническое обслуживание

  • 3 года, 4, 5 и 10 лет

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды

Выхлопная система

  • Глушитель для промышленного применения
  • Глушитель затухания 10 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Впускная/выпускная сторона глушителей — уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Установленный на двигателе глушитель

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Специальное испытание/отчеты

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель «массы» аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения DE605 GC (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

Кожух DE605 GC

Кожух DE605 GC

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Кожух DE605 GC
Кожух DE605 GC

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  DE605 GC (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения