Дизельная генераторная установка C15 (50 Гц) | 365–550 кВА

C15 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Tier 2 или Tier 3
Tier 2 или Tier 3
Напряжение
208–600 В
208–600 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

        
  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  •     
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  •     
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

        
  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  •     
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  •     
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока с рамой в сборе

        
  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  •     
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  •     
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

        
  • Удобный интерфейс и навигация.
  •     
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  •     
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

        
  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  •     
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

От одного надежного поставщика

        
  • Компоненты, используемые в генераторной установке, выбираются с учетом полной интеграции конструкции для обеспечения оптимальной производительности оборудования.
  •     
  • Генераторная установка полностью собрана на производственном объекте компании Caterpillar в соответствии с нашими рекомендациями по качеству.
  •     
  • Каждая генераторная установка тестируется перед выпуском с завода Caterpillar.
  •     
  • Техническая поддержка Cat, включая обслуживание дилеров, запчасти и гарантии, распространяется на всю энергосистему Cat.

Характеристики продукции C15 (50 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Tier 2 или Tier 3 Tier 2 или Tier 3
Напряжение 208–600 В 208–600 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Минимальная номинальная мощность 365 кВА 365 кВА
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C15 ATAAC, I-6 Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением C15 ATAAC, I-6
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.75 дюймы 171.4 мм
Рабочий объем 927.56 дюймов³ 15.2 л
Степень сжатия 16.1:1 16.1:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система MEUI MEUI
Тип регулятора Adem™A4 Adem™A4
Длина — максимальная 150.8 дюймы 3830 мм
Ширина — максимальная 58.3 дюймы 1481 мм
Высота — максимальная 86.3 дюймы 2193 мм

C15 (50 Гц) Стандартное оборудование

Пневматическая система

  • Турбокомпрессор
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха
  • Воздухоочиститель — безъемкостный сменный бумажный фильтр

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Панель управления

  • GCCP 1.3

Охлаждение

  • Радиатор, установленный на оборудовании

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопные газы

  • Основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)
  • В комплект входит стандартный топливный бак / основание для открытой установки

Топливо

  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем
  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос

Топливная система

  • Топливоперекачивающий насос двигателя
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Гибкие топливопроводы
  • Охладитель топлива

Генератор

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Защита класса IP23
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления

Клеммы питания

  • Шина

Генератор и комплектующие изделия

  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Дополнительный генератор с рамой LC — класс защиты IP23
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Узел питания, степень защиты IP22

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4).

Система смазки

  • Маслоохладитель
  • Клапаны слива масла

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в желтый цвет Caterpillar

C15 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Сертификаты

  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Международный сертификат для СНГ

Генератор

  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium
  • Противоконденсатный нагреватель

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL
  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC

Автоматические выключатели

  • Независимый расцепитель для автоматического выключателя IEC
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Вспомогательные контакты, автоматический выключатель
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Клеммная колодка
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок

Генератор и комплектующие изделия

  • Генератор с возбуждением постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор CIP с рамой LC
  • Генератор увеличенного размера с рамой LC
  • Нагреватели
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Генератор с рамой LC

Панели управления

  • Датчик уровня топлива
  • Контакты без напряжения
  • Отображение показаний температуры масла
  • Локальный сигнализатор
  • GCCP 1.4
  • Локальный аварийный звуковой сигнал
  • Модуль дистанционного сигнализатора

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор переменного тока

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Решетки, защищающие от ударов камней
  • Фланец воздуховода радиатора

Общая информация

  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Сертификат CSA
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой
  • Установка из списка UL 2200
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи для эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды
  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 6 и 8 дюймов
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Впускная/выпускная сторона глушителей — уровень шумоизоляции 10, 25 и 35 дБА
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Фланец GP диаметром 6 и 8 дюймов
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Устройства управления топливоперекачивающей системой
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Дополнительное встроенное основание топливного бака с двойными стенками, соответствующее требованиям BS799

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Узкое основание топливного бака на салазках — вместо стандартного основания

Специальное испытание/отчеты

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пусковая / зарядная система

  • Зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи 5 А
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C15 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C15, вид сзади справа

C15, вид сзади слева

C15, вид спереди справа

C15, вид сзади слева

Кожух

Кожух C15

C15, вид сзади справа
C15, вид сзади слева
C15, вид спереди справа
C15, вид сзади слева
Кожух
Кожух C15

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C15 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения