Обзор
3612 (50 Гц)
Наши дизельные генераторные установки 3612 созданы для непрерывного, резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 4400–5375 кВА при 50 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки сертифицированы как установки с низким расходом топлива.