Обзор
Дизельная генераторная установка 1650–2500 экВ
Наши дизельные генераторные установки 3516C созданы для резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1825–2500 экВ с частотой 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Генераторные установки 3516C являются установками с низким расходом топлива, сертифицированными согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA) только для стационарных установок резервного электроснабжения (по нормам выбросов для внедорожной техники, эквивалентным стандарту Tier 2).