Генераторная установка XQP200, предоставляемая в аренду (200 кВА), Stage V ЕС

Мобильные генераторные установки XQP200

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в режиме основного источника питания
200 кВА
200 кВА
Частота
50/60Гц
50/60Гц
Напряжение
230–480 В
230–480 В

Обзор

Мобильная дизельная генераторная установка 200кВА

Эта генераторная установка XQP200 соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ EU Stage V. Каждая модель обеспечивает повышенную гибкость благодаря легкому переключению между настройками частоты 50 или 60 Гц. Таким образом, оборудование соответствует требованиям к переменным нагрузкам в различных регионах, а также используется в различных областях, включая горную добычу, производство, нефтегазовую отрасль и строительство.

Преимущества

Стандартные 500 часов 500ч

Увеличивает время работы до проведения регулярного технического обслуживания

Универсальный трехходовой топливный клапан

Увеличение времени работы за счет переключения с базового бака на внешний наливной бак

Возможность выбора 50/60 Гц Эксплуатация

Удобное переключение частоты с помощью концевой связи исключает географические ограничения, что позволяет использовать генераторную установку везде, где это необходимо

Характеристики продукции XQP200

Номинальная мощность в режиме основного источника питания 200 кВА 200 кВА
Частота 50/60Гц 50/60Гц
Напряжение 230–480 В 230–480 В
Топливо/стратегия по уменьшению количества выбросов Стандарт Stage V ЕС Стандарт Stage V ЕС
Двигатель Cat® C7.1 Cat® C7.1
Топливо Дизельное Дизельное
Ширина 56 дюймы 1420 мм
Высота 93 дюймы 2350 мм
Длина 161 дюймы 4085 мм
Масса — со смазочным маслом и охлаждающей жидкостью 8049 фунты 3651 кг
Нагрузка 100% 50 Гц 11.5 галл./ч 43.4 л/ч
Нагрузка 100% 60 Гц 14.3 галл./ч 54.3 л/ч
Нагрузка 75% 50 Гц 8.6 галл./ч 32.4 л/ч
Нагрузка 75% 60 Гц 10.5 галл./ч 39.9 л/ч
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 м (3 фута) при 75% номинальной мощности (50 Гц) 75.1 дБ(А) 75.1 дБ(А)

XQP200 Стандартное оборудование

Дизельный двигатель Cat® C7.1

  • Двойной турбонаддув, последовательный воздухо-воздушный охладитель
  • Управляется ЭБУ

Доочистка

  • Установленный на двигателе модуль очистки выбросов (CEM)
  • Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)

Генератор

  • Рама LC5114F
  • Береговая защита изоляции

Панель управления

  • Цифровой контроллер EMCP4.2B в комплекте

Воздушный фильтр

  • Высокоэффективный двухступенчатый воздухоочиститель, с пылесборником и индикатором обслуживания

Система дистанционного контроля Cat Connect

  • Обеспечивает мониторинг комплектных установок и управление ими

Система охлаждения

  • Установленный в комплекте радиатор с вертикальным потоком выходящего воздуха. Заполнение на заводе-изготовителе
  • Высокая производительность в условиях окружающей среды

Система зарядки/пуска

  • 24 В генератор переменного тока для тяжелых условий эксплуатации со встроенным регулятором

Топливная система

  • Топливный бак с двойными стенками и внутренней заливкой топлива (на 24 часа)
  • Установленные на двигателе первичный и вторичный топливный фильтр

Распределение электроэнергии

  • Отдельные прочные стальные корпуса для секций управления и распределения
  • 4- полюсный главный автоматический выключатель 400 A

Кожух

  • Стальной оцинкованный шумопоглощающий корпус заметно снижает шум от работы установки
  • Герметичные компрессионные защелки на четверть оборота с ключом или кодовым замком

Смазочное масло

  • Масляные фильтры грубой и тонкой очистки на двигателе. Заполнение на заводе-изготовителе

Общая информация

  • Испытания и проверка на заводе-изготовителе.
  • Полная гарантия изготовителя

XQP200 Дополнительное оборудование

Панель управления

  • ComAp InteliGen NTC, Deepsea 7320, Deepsea 8620, DEIF AGC-4
  • Возможности синхронизации

Распределение электроэнергии

  • Штепсельный шкаф CE со встроенной защитой MCB и RCBO

Пакет опций для топлива

  • Установленный на борту 3-ходовой клапан для внешнего подключения топлива, электронный указатель уровня топлива и датчик уровня в комплекте

Опция дренажа, комплектная установка

  • Сливные трубы для масла и охлаждающей жидкости подведены к раме основания

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения XQP200 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200

XQP200
XQP200
XQP200
XQP200

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду

Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500

Аварийный останов мобильного генератора Cat

Особенности высокопрочной генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Электрические характеристики генераторной установки Cat XQP для сдачи в аренду
Обучение запуску/останову мобильного генератора Cat XQP30 — XQP500
Аварийный останов мобильного генератора Cat

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  XQP200

Просмотреть дополнительные предложения