Дизельная генераторная установка 3516E (50Гц) | 3000–3500 кВА

3516E (50Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
3500 кВА
3500 кВА
Минимальная номинальная мощность
3000 кВА
3000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент стандарта Tier 2 — 1800 об/мин
Эквивалент стандарта Tier 2 — 1800 об/мин

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR5

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления Cat

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Характеристики продукции 3516E (50Гц)

Максимальная номинальная мощность 3500 кВА 3500 кВА
Минимальная номинальная мощность 3000 кВА 3000 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент стандарта Tier 2 — 1800 об/мин Эквивалент стандарта Tier 2 — 1800 об/мин
Напряжение 380–11 000 В 380–11 000 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервный режим, для обеспечения работ критической важности Резервный режим, для обеспечения работ критической важности
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516E, V-16 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением 3516E, V-16
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78.1 л
Степень сжатия 14.7:1 14.7:1
Воздухозабор ATAAC ATAAC
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Adem™5 Adem™5
Минимальная длина 335.1 дюймы 8513 мм
Длина — максимальная 335.1 дюймы 8513 мм
Ширина – минимальная 104 дюймы 2640 мм
Ширина — максимальная 104 дюймы 2460 мм
Минимальная высота 131.6 дюймы 3342 мм
Высота — максимальная 131.6 дюймы 3342 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 50706 фунты 23000 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 50,706 фунты 23,000 кг

3516E (50Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель емкостного типа

Система управления

  • Текстовые описания предупреждений и событий
  • Кнопка аварийного останова
  • Встроенный регулятор напряжения с функцией реактивного падения напряжения
  • Режимы регулирования реактивной мощности (кВАр)/ коэффициента мощности
  • EMCP 4.2В
  • Система считывания 3-фазного напряжения
  • С установкой на генераторе передней стороной назад
  • В комплект генераторной установки входят:
  • Управление сетью постоянного тока (24 В)
  • Регулятор напряжения Caterpillar
  • Подавление радиочастотных помех
  • Лицевая поверхность с защитой от неблагоприятных атмосферных явлений
  • Контрольные диоды ограничителя и устройства возбуждения
  • Устройство возбуждения с минимальными/максимальными параметрами
  • Органы управления:
  • Регулировка частоты вращения
  • Подтверждение аварийного сигнала
  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Цикл запуска двигателя
  • Охлаждение двигателя
  • Настраиваемые окна данных
  • Функции ПЛК
  • Проверка индикаторов
  • Гистограмма нагрузки
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Обратная мощность (кВт) (32)
  • 6 программируемых цифровых входов
  • 3фазы
  • Погрешность ±2%
  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • 0 измерение истинного среднеквадратичного значения переменного тока
  • Функции программируемых защитных реле:
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Обмен данными:
  • Последовательность фаз генератора
  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Перегрузка по току (50/51)
  • об/мин
  • Количество входов/выходов зависит от выбранного варианта комплектации
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • 4программируемых релейных выхода (форма A)
  • 1 программируемый релейный выход (форма С)
  • 3аналоговых входа
  • Повышенная/пониженная частота (81 o/u)
  • Цифровые индикаторы для:
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Cat Connect
  • 1 программируемый цифровой выход
  • Напряжение пост. тока, В
  • Моточасы
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Частота (Гц)
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • кВт (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВА (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • кВАр (на фазу, средняя и процентное соотношение)
  • Предупреждение/останов с общей светодиодной индикацией в случае останова: низкий уровень давления масла, высокая температура охлаждающей жидкости, превышение максимально допустимой частоты вращения, аварийный останов, отказ при запуске (превышение времени запуска), низкая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости,
  • Низкое давление масла
  • Кол-во потребленной энергии, кВт·ч (общее)
  • Кол-во потребленной энергии, кВАр·ч (общее)

Система охлаждения

  • Система ATAAC — предустановленные радиаторы 3516E в комплекте
  • Предоставляется аттестованный стандартный образец PGS

Выхлопная система

  • Фланцевые отверстия
  • Выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Охладитель топлива (не входит в комплект установки без радиатора)
  • Гибкие топливопроводы — поставляются в разобранном виде

Общая информация

  • Правый технологический люк
  • Желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Стандартная частота вращения по SAE
  • Маховик и картер маховика — SAE № 00

Генератор и комплектующие изделия

  • Стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • Среднее напряжение:
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Класс системы изоляции H по NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания)
  • Детекторы температуры обмотки
  • Высокое напряжение:
  • Подключение шины, правая удлинительная коробка, нижний ввод кабеля
  • Шаблонная намотка
  • Низкое напряжение: беспорядочная намотка, внутреннее возбуждение (iE), датчики температуры обмотки, система изоляции класса H по классификации NEMA, превышение температуры для класса H при температуре окружающей среды 40 °C (125 °C для основного / 150 °C для резервного питания), соединения шин, верхнее расположение по центру, ввод кабеля сверху, стандартное расположение отверстий согласно требованиям NEMA
  • 6 выводов
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • 3-фазный, бесщеточный с выступающим полюсом
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F при температуре окружающей среды 40°C (105°C для основного/ 130°C для резервного питания)

Регулирующая система

  • ADEM A5

Литература

  • Каталог запасных частей
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Система смазки

  • Встроенная система охлаждения смазочного масла
  • Масляный фильтр, горловина и масляный щуп
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Шестеренчатый насос системы смазки
  • Смазочное масло
  • Отвод газов

Система креплений

  • Поручни — установка на двигатель/генератор/радиатор
  • Антивибрационные крепления (поставляются отсоединенными)
  • Резиновые антивибрационные крепления— поставляются отсоединенными

Система пуска

  • Электростартер 24 В
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея и рейка АКБ без кабелей
  • Зарядный генератор 45 А

3516E (50Гц) Дополнительное оборудование

Система управления

  • ЭЛЕКТРОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4.4

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный фильтр
  • Двухэлементный воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Стандартные воздухо-воздушные радиаторы
  • Датчики и переключатели уровня воды
  • Дополнительные радиаторы системы ATAAC
  • Возможна установка дополнительных радиаторов
  • Информация по охлаждающей жидкости
  • Стандартные радиаторы теплообмена с окружающей средой системы ATAAC

Система картера

  • Система вентиляции
  • Без предохранительных клапанов высокого давления
  • Предохранительные разрывные клапаны

Выхлопная система

  • У-образные переходники

Топливная система

  • Топливоподкачивающие насосы (Tier 4) — механические или электрические
  • Топливный фильтр грубой очистки

Общая информация

  • Специальная окраска (цвета, кроме желтого цвета Caterpillar, или высококачественные краски)
  • Эмблема Агентства США по международному развитию

Генераторы и комплектующие изделия

  • Нагреватель
  • Дифференциальные трансформаторы тока (DCT) класса 8,7кВ и 15кВ
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. нешаблонная намотка (RW), внутреннее возбуждение, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рама 1600
  • Воздухоочиститель генератора переменного тока
  • Термостат для нагревателя
  • Низкое/среднее напряжение: 380/400/415В, 3фазы, 1500об/мин. Нешаблонная намотка (RW), возбуждение постоянным магнитом, кол-во выводов = 6, шаг гусеничной цепи = 0,6667: рамы 1600 и 1800
  • Преобразование генератора

Контрольно-измерительное оборудование

  • Пирометр и термопары

Система смазки

  • Регулятор уровня масла
  • Насосы предпусковой смазки
  • Смазочное масло в стандартном поддоне

Система креплений

  • Дисковые, низкие изоляторы
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • Виброизоляторы системы IBC

Разъемы питания

  • Соединения нейтрали и "массы"
  • Шины средней стойки
  • Разъемы питания с правой стороны

Специальные испытания/протоколы

  • Испытание генераторной установки на расход топлива
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Стандартное испытание двигателя на зарядку
  • Сертификаты Канадской ассоциации стандартов
  • Протокол испытаний генератора
  • Сертификат IBC
  • Сертификат OSHPD
  • Испытание на расход топлива
  • Отчеты об анализе крутильных колебаний
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Пуск и зарядка

  • Крышка стартера
  • Регулятор давления воздуха
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи 10, 20, 35 и 50 А
  • Комплект аккумуляторных батарей 24 В сухого типа
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Двигатели пневматических стартеров
  • Электростартеры
  • Устройство для проворачивания двигателя

Расширенное техническое обслуживание

  • Гарантийное покрытие Platinum, Gold и Silver

Узнайте результаты сравнения 3516E (50Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками

3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками

3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками

3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками

3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками
3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками
3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками
3516E 50 Гц Tier 2, с улучшенными переходными характеристиками

360 View