Дизельная генераторная установка DE850E0 (50 Гц) | 850 кВА

C18 | DE850E0 Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Не регулируется
Не регулируется
Напряжение
200 ... 400 В
200 ... 400 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Характеристики продукции C18 | DE850E0

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Не регулируется Не регулируется
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 770 кВА 770 кВА
Максимальная номинальная мощность 850 кВА 850 кВА
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха

C18 | DE850E0 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор

Система управления

  • GCCP 1.2

Охлаждение

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

C18 | DE850E0 Дополнительное оборудование

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Топливная система

  • Дополнительное встроенное основание топливного бака с двойными стенками, соответствующее требованиям BS799

Выхлопная система

  • Установленный на двигателе глушитель

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C18 | DE850E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 50 Гц, вид сзади справа

C18 50Гц, вид сзади слева

C18 50 Гц, вид сзади справа
C18 50Гц, вид сзади слева

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18 | DE850E0

Просмотреть дополнительные предложения