G3516A 1041кВт

G3516A Газовые генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Непрерывная работа
1085 экВт
1085 экВт
Тип топлива
Природный газ, биогаз, угольный газ
Природный газ, биогаз, угольный газ
Максимальный электрический КПД
36.50%
36.50%

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Газовый двигатель CAT G3516A

Газовый двигатель CAT G3516A

  • Надежное высокоскоростное блочное исполнение двигателя обеспечивает повышенный срок службы и пониженные эксплуатационные затраты
  • Разработан для максимальной производительности при использовании трубопроводного природного газа под низким давлением
  • Простая камера сгорания открытого типа обеспечивает надежность и гибкость в использовании топлива
  • Передовые технологии систем зажигания и регулирования соотношения компонентов топливной смеси позволяют значительно снизить выбросы и повысить эффективность работы двигателя
  • Один электронный блок управления контролирует все функции двигателя: зажигание, регулировку, регулирование соотношения компонентов топливной смеси и защиту двигателя
Генератор SR5

Генератор SR5

  • Разработан, чтобы соответствовать газовым двигателям Caterpillar по производительности и техническим характеристикам
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Высокий КПД
Панель управления EMCP 4.3

Панель управления EMCP 4.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Выбросы загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ

  • Соответствуют требованиям мировых норм токсичности выхлопных газов — до 0,5г/л.с.-ч оксидов азота без очистки
Проверенная система

Проверенная система

  • Проверены на практике в широком диапазоне областей применения по всему миру
  • Полное тестирование прототипа
  • Возможность сертификации по анализу крутильных вибраций
Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий ассортимент комплектующих изделий на болтовых креплениях
  • Спроектированы и испытаны на заводе-изготовителе
  • Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной установки.

Характеристики продукции G3516A

Непрерывная работа 1085 экВт 1085 экВт
Тип топлива Природный газ, биогаз, угольный газ Природный газ, биогаз, угольный газ
Максимальный электрический КПД 36.50% 36.50%
Максимальная номинальная мощность в резервном режиме 1000 кВт 1000 кВт
Частота 50/60 Гц 50/60 Гц
об/мин 1200 / 1500 об/мин 1200 / 1500 об/мин
Модель двигателя G3516A G3516A
Рабочий объем 4210 дюймов³ 69 л
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 7.5 дюймы 190 мм
Длина 193 дюймы 4913 мм
Ширина 68 дюймы 1736 мм
Высота 76 дюймы 1940 мм
Сухая масса генераторной установки 27670 фунты 12549 кг

G3516A Стандартное оборудование

Выхлопные газы

  • Выпускной коллектор сухого типа с изоляцией и экранами

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом
  • SR4B
  • Цифровой регулятор напряжения Caterpillar (CDVR) с 3-фазной регистрацией и системой управления кВАР/коэффициент мощности

Пуск/зарядка

  • Пусковые электродвигатели 24 В

Общая информация

  • Виброгаситель коленчатого вала и щиток
  • Краска — желтый цвет Caterpillar, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет
  • Руководства по эксплуатации и техобслуживанию
  • Каталог запасных частей

G3516A Дополнительное оборудование

Впуск воздуха

  • Воздухозаборные штуцеры

Охлаждение

  • Входные и выходные соединения

Выхлопные газы

  • Гибкий фитинг
  • Колено
  • Фланец
  • Глушитель и искрогаситель с сопутствующими фланцами
  • Расширитель выхлопного воздуха

Генератор

  • Низковольтная расширительная коробка
  • Воздушный фильтр генератора
  • Шина европейского стандарта
  • Коробка кабельного ввода

Пуск/Зарядка

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядный генератор переменного тока
  • Аккумуляторная батарея с кабелями и монтажной стойкой (поставляется в разобранном виде)
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
  • Аккумуляторная батарея увеличенных размеров

Общая информация

  • Устройство для проворачивания валов двигателя
  • EEC D.O.I и иные сертификаты
  • Предохранительный клапан высокого давления в картере

Узнайте результаты сравнения G3516A с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Газовые генераторные установки G3516A

Газовые генераторные установки G3516A

Газовые генераторные установки G3516A

Газовые генераторные установки G3516A

Газовые генераторные установки G3516A
Газовые генераторные установки G3516A
Газовые генераторные установки G3516A
Газовые генераторные установки G3516A

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3516A

Просмотреть дополнительные предложения