Дизельная генераторная установка DE16E3S (50 Гц) | 16,5 кВА

Дизельные генераторные установки C2.2 | DE16E3S

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
15 кВА
15 кВА
Максимальная номинальная мощность
16,5 кВА
16,5 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Эквивалент R96/EUIIIa
Эквивалент R96/EUIIIa

Обзор

Дизельная генераторная установка, 16кВА

Дизельная генераторная установка C2.2 соответствует требованиям к переходным характеристикам ISO 8528-5 и обеспечивает надежную подачу мощности 16,5 кВА с частотой 50 Гц. Генераторная установка DE16E3S отвечает требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту EU Stage IIIA.

Преимущества

Подходит для работы Работа в и средах тестирования

Оптимизированный Топливо Потребление

Надежность проверена в течение свыше 500 часов

Характеристики продукции C2.2 | DE16E3S

Минимальная номинальная мощность 15 кВА 15 кВА
Максимальная номинальная мощность 16,5 кВА 16,5 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Эквивалент R96/EUIIIa Эквивалент R96/EUIIIa
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Воздухозабор С турбонаддувом С турбонаддувом

C2.2 | DE16E3S Стандартное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP

Генератор переменного тока и комплектующие изделия

  • 12 выводов
  • Защита класса IP23
  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)

C2.2 | DE16E3S Дополнительное оборудование

Панель управления

  • Панель управления GCCP
  • Замыкание на землю и утечка на землю

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C2.2 | DE16E3S с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

D20

D20

D20
D20

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C2.2 | DE16E3S

Просмотреть дополнительные предложения