Дизельная генераторная установка C18 (50 Гц) | 550–715 кВА

C18 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива, соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad III на выбросы загрязняющих веществ
Низкий расход топлива, соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad III на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение
380–415 В
380–415 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

        
  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  •     
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  •     
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

        
  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  •     
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  •     
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока с рамой в сборе

        
  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  •     
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  •     
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP1.3

        
  • Удобный интерфейс и навигация.
  •     
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  •     
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

        
  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  •     
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Характеристики продукции C18 (50 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива, соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad III на выбросы загрязняющих веществ Низкий расход топлива, соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad III на выбросы загрязняющих веществ
Напряжение 380–415 В 380–415 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 550 кВА 550 кВА
Максимальная номинальная мощность 715 кВА 715 кВА
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувного воздуха C18, I-6
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106.36 дюймов³ 18.13 л
Степень сжатия 14.5:1 14.5:1
Воздухозабор Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Топливная система Насос-форсунка с электронным управлением Насос-форсунка с электронным управлением
Тип регулятора Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4135 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм

C18 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор
  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации
  • Сердцевина охладителя наддувочного воздуха

Впуск воздуха

  • Воздухоочиститель

Система управления

  • GCCP 1.2

Выхлопные газы

  • Выпускной фланец выхлопных газов

Охлаждение

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Привод вентилятора, привод генератора переменного тока для зарядки аккумуляторной батареи
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются отдельно)

Топливо

  • Топливные фильтры тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем

Топливная система

  • Стандартный топливный бак для открытой установки для обеспечения 8 часов работы

Генератор

  • Защита класса IP23
  • Модуль регулирования нагрузки обеспечивает защиту двигателя при воздействии нагрузки, повышает способность двигателя воспринимать высокие нагрузки и снижает длительность восстановления
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Генератор и комплектующие изделия

  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Генератор с А-образной рамой — класс защиты IP21
  • Встроенный регулятор напряжения (IVR)
  • Обязательный автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, установленный в узел питания
  • Узел питания, степень защиты IP22
  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat

Клеммы питания

  • Шина

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat (ADEM A4)

Панель управления

  • Контроллер генераторной установки GCCP

Система смазки

  • Смазочное масло
  • Клапаны слива масла

Опора

  • Резиновые изоляторы вибрации

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором включают в себя точки крепления подъемного оборудования и отверстия подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Пуск/зарядка

  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор переменного тока предварительно покрашены в желтый цвет Caterpillar

C18 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Выхлопные газы

  • Промышленные, бытовые и рассчитанные на применение в критически важных операциях глушители

Воздухозаборная система

  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Одноэлементный воздухоочиститель

Автоматические выключатели

  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — с электроприводом
  • Вспомогательные контакты автоматического выключателя (IEC)
  • Автоматический выключатель с запором на висячий замок
  • 3-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • 4-полюсные автоматические выключатели (полностью соответствующие требованиям IEC) — установлены на оборудование
  • Клеммная колодка
  • Независимый расцепитель для выключателя IEC

Генератор

  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение: [ ] Возбуждение постоянным магнитом (PMG) (PM) [ ] Внутреннее возбуждение (IE)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, соответствие требованиям стандартов IEC
  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Панели управления

  • Местные и дистанционные сигнализаторы
  • Модуль разделения нагрузки
  • Программное обеспечение дистанционного контроля
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Цифровой модуль ввода-вывода

Система управления

  • Отображение показаний температуры масла
  • GCCP 1.5
  • Контакт без напряжения
  • Защитные устройства: реле замыкания на землю; реле защиты от утечки тока в землю; выключатель отключения при перегрузке; аварийный сигнализатор низкого уровня топлива; выключатель отключения при низком уровне топлива; аварийный сигнализатор высокого уровня топлива; датчик уровня топлива
  • Локальные модули аварийного сигнала
  • Модуль дистанционного сигнализатора
  • Локальный аварийный звуковой сигнал

Система охлаждения

  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Фланец воздуховода радиатора

Пуск/зарядка

  • Негабаритные батареи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Зарядные устройства для аккумуляторной батареи
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Зарядный генератор переменного тока

Кожухи

  • Шумоизолирующие кожухи

Выхлопная система

  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Установленный на двигателе глушитель
  • Комплект коленчатых патрубков диаметром 8 и 10 дюймов
  • Фланцы GP диаметром 8 и 10 дюймов
  • Глушители 10, 25 и 35, впускная/выпускная сторона

Топливная система

  • Дополнительное встроенное основание топливного бака с двойными стенками, соответствующее требованиям BS799
  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Топливоперекачивающая система

Генератор и комплектующие изделия

  • Генератор с рамой LC
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенного размера с рамой LC
  • Нагреватели
  • Генератор увеличенного размера с А-образной рамой
  • Генератор CIP с А-образной рамой
  • Степень защиты от проникновения пыли и воды
  • Генератор CIP с рамой LC

Общая информация

  • Встроенные топливные баки с одинарными или двойными стенками
  • Установка из списка UL 2200
  • Корпуса: с пониженным уровнем шума, защищающие от атмосферных воздействий
  • Сертификат соответствия ЕС (CE)
  • Встроенные и расположенные под рамой топливные баки с двойными стенками, включенные в номенклатуру UL
  • Узкая, широкая или наклонная рама
  • Следующие опции основаны на региональных особенностях и конфигурации изделия:
  • Сертификация по сейсмостойкости в соответствии с применимыми строительными нормами и правилами: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Заявление о соответствии требованиям ЕЭС
  • Сертификат CSA
  • Шумоизолирующие кожухи, защищающие от атмосферных или температурных воздействий
  • Устройства автоматического ввода резерва (АВР)
  • Топливные баки с одинарными или двойными стенками, расположенные под рамой

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Пуск и зарядка

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 5 А
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Узнайте результаты сравнения C18 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка C18, вид сзади справа

Генераторная установка C18, вид сзади слева

Генераторная установка C18, вид спереди справа

Генераторная установка C18, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Генераторная установка C18, вид сзади справа
Генераторная установка C18, вид сзади слева
Генераторная установка C18, вид спереди справа
Генераторная установка C18, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C18 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения