Обзор
Дизельная генераторная установка 1640–2250 экВт
Наши дизельные генераторные установки 3516B созданы для непрерывного резервного и основного электроснабжения критически важных систем. Они обеспечивают надежную подачу мощности 1640–2250 экВт при 60 Гц. Каждая установка сконструирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 8528-5 к переходным характеристикам и может принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг. Эти генераторные установки обеспечивают низкий расход топлива и малый объем выбросов.