Дизельная генераторная установка DE450E0 (50 Гц) | 450 кВА

C13 | DE450E0 Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность в резервном режиме
450 кВА
450 кВА
Номинальная мощность в основном режиме
400 кВА
400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий удельный расход топлива
Низкий удельный расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% единовременной нагрузки.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор переменного тока с рамой в сборе

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора переменного тока.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

  • Декларация соответствия требованиям ЕС
  • Декларация о соответствии компонентов стандартам ЕС
  • Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза (EAC)

Характеристики продукции C13 | DE450E0

Номинальная мощность в резервном режиме 450 кВА 450 кВА
Номинальная мощность в основном режиме 400 кВА 400 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий удельный расход топлива Низкий удельный расход топлива
Напряжение 200 ... 400 В 200 ... 400 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Максимальная номинальная мощность 450 кВА 450 кВА
Минимальная номинальная мощность 400 кВА 400 кВА
Воздухозабор С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха С турбокомпрессором и охладителем наддувного воздуха

C13 | DE450E0 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Турбокомпрессор

Панель управления

  • GCCP 1.3

Система охлаждения

  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком

C13 | DE450E0 Дополнительное оборудование

Европейские сертификаты

  • Международный сертификат для СНГ

Воздухозаборная система

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Двухэлементный воздухоочиститель

ТОПЛИВНЫЙ БАК

  • Дополнительное встроенное основание топливного бака с двойными стенками, соответствующее требованиям BS799

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения C13 | DE450E0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельный генератор C13, вид сзади справа

Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Дизельный генератор C13, вид сзади справа
Дизельный генератор C13, вид сзади слева

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  C13 | DE450E0

Просмотреть дополнительные предложения