Дизельный генератор 3412C (60Гц) | 591–800кВт

3412C (60 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива
Напряжение
220-480 В
220-480 В
Частота
60 Гц
60 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA 110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг.
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор SR500

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления EMCP 4.

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 50 °C (122°F).
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Характеристики продукции 3412C (60 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Напряжение 220-480 В 220-480 В
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 635 экВ 635 экВ
Максимальная номинальная мощность 800 экВ 800 экВ
Модель двигателя Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый Четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, 3412C TA, 12-цилиндровый
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648.86 дюймов³ 27.02 л
Степень сжатия 13:00:01 13:00:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Насос и топливопроводы Насос и топливопроводы
Тип регулятора ADEM™ A5 ADEM™ A5
Длина — максимальная 162.4 дюймы 4125 мм
Ширина — максимальная 78.3 дюймы 1989 мм
Высота — максимальная 75 дюймы 1906 мм
Сухая масса генераторной установки (минимум) 5761 фунты 12700 кг
Сухая масса генераторной установки (максимум) 13275 фунты 6021 кг

3412C (60 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Однокомпонентный воздухоочиститель емкостного типа
  • Одноэлементный емкостного типа

Панель управления

  • Высокая температура охлаждающей жидкости
  • Канал данных клиента (Modbus RTU)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Обмен данными:
  • Управление работой / автоматическим режимом / остановом
  • Выключатель цикла проворота коленчатого вала двигателя
  • Модуль контроля температуры генератора
  • Коэффициент мощности (на фазу и средний)
  • Дистанционный сигнализатор CAN
  • Канал данных последовательного модуля сигнализатора
  • Напряжение пост. тока, вольт
  • Частота (Гц)
  • Количество моточасов
  • Кнопка аварийного останова
  • Цифровой модуль ввода-вывода
  • Местный сигнализатор
  • Низкое давление масла
  • Давление масла (фунтов/кв.дюйм, кПа или бар)
  • Аварийный останов
  • Останов с аварийным оповещением:
  • Напряжение, В (междуфазное и фаза — нейтраль)
  • Дистанционный последовательный сигнализатор
  • Регулировка частоты вращения
  • Сила тока, А (на фазу и средняя)
  • Регулирование напряжения
  • EMCP 4.2В
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • температура охлаждающей жидкости
  • Цифровой индикатор для:
  • об/мин
  • Канал данных модуля вспомогательного оборудования
  • Отказ при пуске (превышение времени запуска)
  • Органы управления:
  • Совместима со следующими опциональными модулями:

Система охлаждения

  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор со щитком (рассчитан на работу при температуре 50°С)
  • Защита вентилятора и ремня
  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном

Выхлопная система

  • Изогнутая выхлопная труба из нержавеющей стали с выпускным фланцем стандарта ANSI

Топливная система

  • Топливные фильтры грубой и тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель

Генератор и навесное оборудование

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • SR4B с самовозбуждением
  • Повышение температуры класса F
  • Регулятор напряжения VR6B
  • Концевая муфта основной шины
  • 12 выводов
  • Изоляция классаH
  • 2:1 В/Гц
  • Реактивное падение напряжения

Регулирующая система

  • Электронный регулятор Cat

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло
  • Масляный фильтр

Система креплений

  • Основание из формованной стали с линейными виброизоляторами между основанием и двигатель-генератором

Пусковая / зарядная система

  • Аккумуляторная батарея со стойкой с кабелями
  • Зарядный генератор 45 А
  • Электромагнит отключения подачи топлива
  • Стартер на 24 В

Общая информация

  • Краска – Caterpillar Yellow, кроме направляющих и радиаторов, покрашенных в блестящий черный цвет

3412C (60 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Двухэлементый воздухоочиститель
  • Воздухоочиститель — тяжелый элемент
  • Воздухоочиститель, одноэлементный

Сертификаты

  • Сертификат EU

Автоматические выключатели

  • 4-полюсные шунтовые автоматические выключатели с независимым расцепителем
  • 3-полюсные шунтовые автоматические выключатели с независимым расцепителем
  • Клеммная колодка

Панель управления

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Комплект для контроля температуры
  • Антивандальная дверца панели
  • Регулятор частоты и напряжения работающего генератора (VFC)
  • Реле защиты от утечки тока в землю
  • Общая сигнализация / реле отключения

Система охлаждения

  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Фланец воздуховода радиатора
  • Снятие радиатора

Выхлопная система

  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 10 дБА
  • Защита турбокомпрессора и коллектора
  • Глушитель с уровнем шумоизоляции 35 дБА
  • Комплект для монтажа коленчатого патрубка
  • Комплект для монтажа сквозной проводки

Топливная система

  • Ручной топливоперекачивающий насос
  • Автоматическая топливоперекачивающая система

Генератор и навесное оборудование

  • Внутреннее возбуждение (IE)
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генераторы увеличенных размеров и генераторы класса premium

Регулирующая система

  • Доля нагрузки электронной части

Система смазки

  • Ручной картерный насос

Система креплений

  • Основание топливного бака (1200 л)

Специальные испытания/протоколы

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8
  • Заводская проверка в присутствии клиента

Пусковая / зарядная система

  • Комплект АКБ большого размера
  • Зарядные устройства
  • Пусковая система для тяжелых условий эксплуатации
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Снятие аккумуляторной батареи

Кожухи

  • Комплект осветительных приборов постоянного тока
  • Кожух, защищающий от атмосферных воздействий (WP)
  • Шумоизолирующий кожух (SA)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения 3412C (60 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельные генераторные установки 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельная генераторная установка 3412C

Дизельные генераторные установки 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C
Дизельная генераторная установка 3412C

360 View