Дизельный генератор C4.4(50Гц) | 50–110кВА

C4.4 (50 Гц) Дизельные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Напряжение
110–480 В
110–480 В
Частота
50 Гц
50 Гц

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Комплект генераторной установки Cat

  • Комплекты генераторных установок Cat полностью протестированы на уровне прототипов.
  • Соответствуют требованиям к работе с нагрузками NFPA110 и могут принимать 100% номинальной нагрузки за один шаг
  • Соответствуют требованиям ISO 8528-5 к стационарному режиму и переходным характеристикам.
Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Cat

Генератор, монтируемый на раме

  • Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора.
  • Разработан, чтобы соответствовать дизельным двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
  • Надежная система изоляции, класс H
Cat

Панель управления GCCP 1.3

  • Удобный интерфейс и навигация.
  • Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке.
  • Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.
  • Изображение может не соответствовать реальному продукту
Cat

Система охлаждения

  • Разработана для применения в условиях стандартной температуры окружающей среды до 55 °C (131 °F)
  • Обратитесь к дилеру компании Cat для получения информации об особых температурных и высотных режимах работы.
Cat

Сертификаты

Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S•O•Программа S℠ экономично определяет состояние внутренних компонентов двигателя, в т. ч. наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания

Характеристики продукции C4.4 (50 Гц)

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa Соответствие требования норм Stage II ЕС и R96/EUIIIa
Напряжение 110–480 В 110–480 В
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 1500 об/мин 1500 об/мин
Рабочий цикл Резервное/основное питание Резервное/основное питание
Минимальная номинальная мощность 50кВА 50кВА
Максимальная номинальная мощность 110кВА 110кВА
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Степень сжатия 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 или 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 или 18,3:1
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Топливная система Прямой впрыск или общая топливораспределительная рампа Прямой впрыск или общая топливораспределительная рампа
Тип регулятора Механические Механические
Длина — максимальная 75.8 дюймы 1925 мм
Ширина — максимальная 44.1 дюймы 1120 мм
Высота — максимальная 53.6 дюймы 1361 мм

C4.4 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Воздухоочиститель для легких условий эксплуатации со сменным элементом

Система охлаждения

  • Сливная линия для охлаждающей жидкости с клапаном
  • Охлаждающая жидкость Caterpillar с увеличенным сроком службы
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения со щитком
  • Привод вентилятора, привод генератора зарядки аккумуляторной батареи

Выхлопная система

  • Патрубок, прокладки, защитная крышка от дождя и фланец выхлопной трубы SAE для целевого применения (поставляются в разобранном виде)

Топливная система

  • Генератор оснащается стандартным топливным баком/основанием для открытой установки; основание из формованной стали со встроенным одностенным баком (объем топлива на 8 часов работы)

Панель управления

  • GCCP 1.3

Генераторы и навесное оборудование

  • Регулятор напряжения (однофазная система считывания напряжения)
  • Панель стойки, IP22, ввод кабеля снизу
  • Защита класса IP23
  • Автоматический выключатель, IEC, 3-полюсный, встроен в панель стойки
  • 12 выводов
  • Изолированная коммутационная панель низкого напряжения (переменный/постоянный ток)

Регулирующая система

  • Механическая и электрическая система управления — зависит от модели

Система креплений

  • Линейные виброизоляторы между основанием и двигатель-генератором
  • Включает в себя точки для крепления подъемного и транспортировочного оборудования
  • Точки подсоединения трубопроводов слива смазочного масла и охлаждающей жидкости

Система пуска/зарядки

  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумуляторная батарея 24 В с монтажной стойкой и кабелями

Общая информация

  • Двигатель и генератор предварительно покрашены в Caterpillar Yellow

Система смазки

  • Сливной маслопровод с клапаном
  • Смазочное масло

C4.4 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Система генератора

  • 3-фазная система считывания напряжения
  • Противоконденсатный нагреватель
  • Вспомогательная обмотка рамы R
  • Генератор с рамой LC
  • Схема стабилизации тока со сдвигом по фазе на 90 градусов
  • Возбуждение постоянным магнитом (PMG)
  • Генератор с рамой LC и прибрежной антикоррозионной защитой изоляции

Автоматические выключатели

  • Обновления автоматического выключателя — 4-полюсный автоматический выключатель до 250 А, 400 А и 630 А

Система охлаждения

  • Нагреватель охлаждающей жидкости
  • Предупреждение о низкой температуре охлаждающей жидкости
  • Автоматическое отключение при низком уровне охлаждающей жидкости

Панели управления

  • GCCP 1.3

Опции панели управления

  • Замыкание на землю (только двухпроводн.)

Кожухи

  • Кожух с шумоизоляцией уровня 2
  • Комплектация для сдачи в аренду – Только вариант для аренды CAE
  • Заглушка гнезда розетки — варианты аренды (только CAE)
  • Розетки для кожуха согласно CEE — варианты аренды (только CAE)
  • Кожух с шумоизоляцией уровня 1 (гальванизированный)

Европейская сертификация

  • Модификация стандартной установки для соответствия требованиям CE

Вспомогательное оборудование топливной системы

  • Предупреждение о высоком уровне топлива
  • Автоматическое отключение при низком уровне топлива
  • Основание на салазках для установок (агрегатов) с кожухом CALG
  • Топливный бак с двойными стенками
  • Предупреждение о низком уровне топлива
  • Узкое основание бака для открытой установки
  • Компактное основание на салазках для открытой установки

Сертификаты, признанные во всем мире

  • Сертификат для СНГ

Варианты монтажа

  • Комплект для установки глушителя
  • Электронный регулятор
  • Глушитель для жилых помещений
  • Внешняя единая точка подъема — кожух
  • Снятие аккумуляторной батареи
  • Глушитель для промышленного применения

Клеммы питания

  • Автоматические выключатели, включены в номенклатуру UL

Специальная упаковка/проверки перед транспортировкой

  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 1,0
  • Протокол испытаний PGS при коэффициенте мощности 0,8

Общее — вспомогательное/прочее оборудование

  • Решетки, защищающие от ударов камней / переходный фланец радиатора
  • Упаковочный ящик — установка (агрегат) с навесом
  • Упаковочный ящик — компактная установка (агрегат)

Узнайте результаты сравнения C4.4 (50 Гц) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Открытая установка C4.4, вид сзади справа

Открытая установка C4.4, вид сзади слева

Открытая установка C4.4, вид спереди справа

Открытая установка C4.4, вид спереди слева

Кожух

Кожух

Открытая установка C4.4, вид сзади справа
Открытая установка C4.4, вид сзади слева
Открытая установка C4.4, вид спереди справа
Открытая установка C4.4, вид спереди слева
Кожух
Кожух

360 View
360 View
360 View