Дизельная генераторная установка 3606 (50 Гц) | 1175–2688 кВА

Дизельные генераторные установки 3606 (50 Гц)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная номинальная мощность
2688 кВА
2688 кВА
Минимальная номинальная мощность
1775 кВА
1775 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Низкий расход топлива
Низкий расход топлива

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

Дизельный двигатель Cat

  • Надежная, прочная и долговечная конструкция.
  • Проверена на практике в тысячах областей применения во всем мире.
  • В четырехтактном дизельном двигателе сочетаются согласованная производительность и превосходная топливная экономичность при минимальной массе.
Генератор переменного тока SR5

Генератор переменного тока SR5

Генератор переменного тока SR5

  • По производительности и техническим характеристикам соответствует двигателям Cat
  • Ведущая в отрасли механическая и электротехническая конструкция
  • Лучшая в отрасли пусковая мощность электродвигателя
  • Высокий КПД
Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

Поддержка продукции по всему миру

  • Дилеры компании Cat предоставляют обширный спектр услуг по послепродажной поддержке, включая контракты на техническое обслуживание и ремонт. Дилеры компании Cat располагают более чем 1800 дилерскими магазинами-филиалами, работающими в 200 странах. Программа Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? затратно-эффективно определяет состояние внутренних компонентов двигателя, а также наличие нежелательных жидкостей и побочных продуктов сгорания.
Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

Полный диапазон комплектующих изделий

  • Широкий диапазон системных расширений с болтовым креплением, прошедших заводскую сборку и испытания. Гибкие варианты комплектации для простой и экономичной сборки

Характеристики продукции 3606 (50 Гц)

Максимальная номинальная мощность 2688 кВА 2688 кВА
Минимальная номинальная мощность 1775 кВА 1775 кВА
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Низкий расход топлива Низкий расход топлива
Частота 50 Гц 50 Гц
Частота вращения 750 и 1000 об/мин 750 и 1000 об/мин
Рабочий цикл Непрерывный Непрерывный
Модель двигателя Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3606 I-6 Дизельный четырехтактный двигатель с водяным охлаждением, 3606 I-6
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 6762 дюймов³ 111 л
Степень сжатия 13:01 13:01
Воздухозабор ТП ТП
Топливная система Система прямого впрыска Система прямого впрыска
Тип регулятора Система контроля генераторной установки (GMS) Система контроля генераторной установки (GMS)
Длина — максимальная 404 дюймы 10261.7 мм
Ширина — максимальная 99.62 дюймы 2530.3 мм
Высота — максимальная 156.6 дюймы 3977.7 мм
Сухая масса генераторной установки (максимум) 74970 фунты 34070 кг

3606 (50 Гц) Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Отключение подачи воздуха
  • Турбокомпрессор с водяным охлаждением (750 об/мин и тяжелое мазутное топливо), смазка моторным маслом
  • Охладитель наддувочного воздуха, пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие (с воздушной стороны)

Система охлаждения

  • Термостат
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Термостаты воды рубашки охлаждения

Выхлопная система

  • Расположение болтов Cat, 457 мм (18 дюймов)
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Включает в себя переходник, гибкие выхлопные патрубки

Топливная система

  • Одинарная или двойная

Генераторная система

  • Генератор по индивидуальному заказу в соответствии с техническим описанием дилера

Система регулятора

  • Привод UG

Система смазки

  • Регулятор давления масла
  • Маслосборник для водосодержащего масла. Включает главные смазочные и масляные насосы с приводом от двигателя, маслопроводы и поддон картера двигателя
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Смотровые крышки блока цилиндров со стороны обслуживания двигателя
  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением

Система креплений

  • Гаситель крутильных колебаний
  • Монтаж двигателя и генератора

Пусковая / зарядная система

  • Один двигатель, двигатель установлен сзади, с левой стороны
  • Пневматический стартер лопастного типа
  • Пневмоглушитель
  • Группа трубопроводов для единой точки подключения потребителей

Общая информация:

  • Краска — желтый цвет Caterpillar
  • Шестеренчатые насосы: топливный / масляный / воды рубашки охлаждения / охлаждающей жидкости охладителя наддувного воздуха / воды маслоохладителя

3606 (50 Гц) Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Клапан управления наддувом
  • Сажевый фильтр
  • Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации
  • Штуцер впуска воздуха
  • Вертикальный опорный кронштейн
  • Жалюзи воздухоочистителя в сборе
  • Воздухоочиститель

Система охлаждения

  • Расширительный бак
  • вспомогательный водяной насос;
  • Средства облегчения работы системы охлаждения
  • Средства нагрева

Выхлопная система

  • Приварной фланец и соответствующее оборудование
  • Гибкие патрубки для выхлопных газов

Топливная система

  • Соединения топливной системы
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Топливоподкачивающий насос

Генераторная система

  • Изоляция класса F
  • 3-фазный, с шестью выводами, соединение по схеме "звезда"
  • Противоконденсатные нагреватели
  • Детекторы температуры обмотки
  • Соединения шин

Система регулятора

  • Электронное оборудование / приводы
  • Цифровые программные устройства
  • Доля нагрузки 2301 А
  • Привод EGB
  • Резервное питание от батареи / источник электропитания
  • 723 и выше

Система смазки

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Переходник системы смазки ANSI (аварийное соединение)

Система креплений

  • Без ограничения по вертикали
  • Пружинные амортизаторы колебаний
  • С ограничением по вертикали
  • Изолятор

Пусковая / зарядная система

  • Гибкий шланг для сжатого воздуха
  • Редукционный клапан

Общая информация:

  • Окраска по заказу

Узнайте результаты сравнения 3606 (50 Гц) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Дизельная генераторная установка 3606

Дизельная генераторная установка 3606

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3606 (50 Гц)

Просмотреть дополнительные предложения